ZHDA185 June   2026 TCAN1042-Q1 , TCAN1042G-Q1 , TCAN1042GV-Q1 , TCAN1042H-Q1 , TCAN1042V-Q1 , TCAN1043-Q1 , TCAN1043A-Q1 , TCAN1043G-Q1 , TCAN1043H-Q1 , TCAN1043HG-Q1 , TCAN1043N-Q1 , TCAN1044-Q1 , TCAN1044A-Q1 , TCAN1046A-Q1 , TCAN1046AV-Q1 , TCAN1048AV-Q1 , TCAN1051-Q1 , TCAN1051G-Q1 , TCAN1051GV-Q1 , TCAN1051H-Q1 , TCAN1051HG-Q1 , TCAN1051V-Q1 , TCAN1144-Q1 , TCAN1145-Q1 , TCAN1146-Q1 , TCAN1162-Q1 , TCAN1462-Q1 , TCAN1463-Q1 , TCAN1472-Q1 , TCAN1473-Q1 , TCAN1473A-Q1 , TCAN1476-Q1 , TCAN4550-Q1 , TCAN4551-Q1 , TCAN6062 , TCAN6062-Q1 , TCAN843-Q1 , TCAN844-Q1 , TCAN857-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2概述:CAN(CAN FD 和 CAN SIC)
    1. 2.1 CAN SIC 的优势
    2. 2.2 一致性测试
      1. 2.2.1 性能比较:CAN FD 与. CAN SIC
  6. 3概述:CAN XL
    1. 3.1 CAN XL 模式
    2. 3.2 CAN XL 架构
    3. 3.3 越界 (OOB) 比较器
    4. 3.4 EMC 性能
    5. 3.5 确定性仲裁
    6. 3.6 CAN XL 的向后兼容性
    7. 3.7 其他用例
  7. 4总结
  8. 5参考资料

CAN SIC 的优势

受控的阻抗转换可降低由振铃引起的高频能量,从而减少不必要的电磁辐射。对称性的改善意味着更低的共模噪声和更优的线缆平衡,从而有效抑制天线效应。如前所述,CAN SIC 可以帮助解决 CAN FD 在实际网络中的常见缺陷。例如:

  • 显性隐性边沿上出现大量振铃。
  • RXD 上的干扰会降低数据可靠性。
  • 在较高数据速率下,无法有效消除反射。
  • 非理想电缆阻抗引起的位不对称性。
  • 适用于对延迟要求严苛的应用场景(CAN SIC 更短的环路延迟可提供设计裕量),例如包含数字隔离器的系统。如需了解更多信息,请参阅在 HEV/EV 隔离式 CAN 系统中满足 CAN FD 时序要求。

这些效应在星型拓扑、长距离未端支线、包含传统节点的混合网络以及阻抗控制不佳的线束等场景中尤为显著。