ZHDA185 June   2026 TCAN1042-Q1 , TCAN1042G-Q1 , TCAN1042GV-Q1 , TCAN1042H-Q1 , TCAN1042V-Q1 , TCAN1043-Q1 , TCAN1043A-Q1 , TCAN1043G-Q1 , TCAN1043H-Q1 , TCAN1043HG-Q1 , TCAN1043N-Q1 , TCAN1044-Q1 , TCAN1044A-Q1 , TCAN1046A-Q1 , TCAN1046AV-Q1 , TCAN1048AV-Q1 , TCAN1051-Q1 , TCAN1051G-Q1 , TCAN1051GV-Q1 , TCAN1051H-Q1 , TCAN1051HG-Q1 , TCAN1051V-Q1 , TCAN1144-Q1 , TCAN1145-Q1 , TCAN1146-Q1 , TCAN1162-Q1 , TCAN1462-Q1 , TCAN1463-Q1 , TCAN1472-Q1 , TCAN1473-Q1 , TCAN1473A-Q1 , TCAN1476-Q1 , TCAN4550-Q1 , TCAN4551-Q1 , TCAN6062 , TCAN6062-Q1 , TCAN843-Q1 , TCAN844-Q1 , TCAN857-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2概述:CAN(CAN FD 和 CAN SIC)
    1. 2.1 CAN SIC 的优势
    2. 2.2 一致性测试
      1. 2.2.1 性能比较:CAN FD 与. CAN SIC
  6. 3概述:CAN XL
    1. 3.1 CAN XL 模式
    2. 3.2 CAN XL 架构
    3. 3.3 越界 (OOB) 比较器
    4. 3.4 EMC 性能
    5. 3.5 确定性仲裁
    6. 3.6 CAN XL 的向后兼容性
    7. 3.7 其他用例
  7. 4总结
  8. 5参考资料

CAN XL 模式

CAN SIC XL 收发器可与 CAN CC 控制器、CAN FD 控制器和 CAN XL 控制器搭配使用(具有或不具有快速模式数据)。

请注意,并非所有控制器都能够支持快速相位。CAN XL 的快速模式需要一个 CAN XL 控制器,该模式使用特定的脉宽调制 (PWM) 信号向收发器的 TXD 输入引脚进行配置。PWM 信号由控制器编码 (PWME),由收发器接收和解码 (PWMD),如图 3-2。

 CAN XL 模式切换图 3-2 CAN XL 模式切换

当 TXD 上的脉冲宽度小于指定的 tFAST 规格时,CAN XL 的 PWM 编码输入可确保快速模式。因此,脉冲宽度低于 tFAST 的信号可用于 CAN FD,而一旦数据速率超过 8Mbps,就需要更快的 PWM 信号。传统 CAN CC 和 CAN FD 控制器能够根据图 3-3 进行通信,而不会出现问题。需要一个 CAN XL 控制器来实现图 3-3 和图 3-4。

 模式选择:CAN FD图 3-3 模式选择:CAN FD
 模式选择:CAN SIC XL图 3-4 模式选择:CAN SIC XL