ZHDA185 June 2026 TCAN1042-Q1 , TCAN1042G-Q1 , TCAN1042GV-Q1 , TCAN1042H-Q1 , TCAN1042V-Q1 , TCAN1043-Q1 , TCAN1043A-Q1 , TCAN1043G-Q1 , TCAN1043H-Q1 , TCAN1043HG-Q1 , TCAN1043N-Q1 , TCAN1044-Q1 , TCAN1044A-Q1 , TCAN1046A-Q1 , TCAN1046AV-Q1 , TCAN1048AV-Q1 , TCAN1051-Q1 , TCAN1051G-Q1 , TCAN1051GV-Q1 , TCAN1051H-Q1 , TCAN1051HG-Q1 , TCAN1051V-Q1 , TCAN1144-Q1 , TCAN1145-Q1 , TCAN1146-Q1 , TCAN1162-Q1 , TCAN1462-Q1 , TCAN1463-Q1 , TCAN1472-Q1 , TCAN1473-Q1 , TCAN1473A-Q1 , TCAN1476-Q1 , TCAN4550-Q1 , TCAN4551-Q1 , TCAN6062 , TCAN6062-Q1 , TCAN843-Q1 , TCAN844-Q1 , TCAN857-Q1
本节展示了一个汽车网络示例,用于比较 CAN FD 收发器的性能与 CAN SIC 收发器的性能。
图 2-6 展示了一个 24 节点网络线束示例,其中所有非 SIC 节点无法以更高的速度传输。但是,图 2-7展示了为 CAN SIC 节点交换所有 CAN FD 节点的相同线束。当这些节点升级到 CAN SIC 时,所有通信均无错误进行。将所有节点中的 CAN FD 收发器替换为 CAN SIC 收发器,可增强非理想网络中的完整网络功能。此示例展示了 SIC 如何在更大、更复杂的网络中显著扩展 CAN FD 的可靠性。
这表明,混合 CAN FD + CAN SIC 网络在采用插入式升级路径的情况下是可行的,可实现增量迁移,而不是完全重新设计。
表 4-3 展示了可考虑采用 CAN SIC/XL 的场景,以及 CAN FD 可能受限的场合。
| 拓扑 | CAN FD | CAN SIC/XL |
|---|---|---|
| 线性总线 |
|
|
| 长支线 | 受限 | 改善 |
| 星形状 | 有风险 | 支持 |
| 混合传统节点 | 受限 | 向后兼容性 |