ZHDA185 June   2026 TCAN1042-Q1 , TCAN1042G-Q1 , TCAN1042GV-Q1 , TCAN1042H-Q1 , TCAN1042V-Q1 , TCAN1043-Q1 , TCAN1043A-Q1 , TCAN1043G-Q1 , TCAN1043H-Q1 , TCAN1043HG-Q1 , TCAN1043N-Q1 , TCAN1044-Q1 , TCAN1044A-Q1 , TCAN1046A-Q1 , TCAN1046AV-Q1 , TCAN1048AV-Q1 , TCAN1051-Q1 , TCAN1051G-Q1 , TCAN1051GV-Q1 , TCAN1051H-Q1 , TCAN1051HG-Q1 , TCAN1051V-Q1 , TCAN1144-Q1 , TCAN1145-Q1 , TCAN1146-Q1 , TCAN1162-Q1 , TCAN1462-Q1 , TCAN1463-Q1 , TCAN1472-Q1 , TCAN1473-Q1 , TCAN1473A-Q1 , TCAN1476-Q1 , TCAN4550-Q1 , TCAN4551-Q1 , TCAN6062 , TCAN6062-Q1 , TCAN843-Q1 , TCAN844-Q1 , TCAN857-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2概述:CAN(CAN FD 和 CAN SIC)
    1. 2.1 CAN SIC 的优势
    2. 2.2 一致性测试
      1. 2.2.1 性能比较:CAN FD 与. CAN SIC
  6. 3概述:CAN XL
    1. 3.1 CAN XL 模式
    2. 3.2 CAN XL 架构
    3. 3.3 越界 (OOB) 比较器
    4. 3.4 EMC 性能
    5. 3.5 确定性仲裁
    6. 3.6 CAN XL 的向后兼容性
    7. 3.7 其他用例
  7. 4总结
  8. 5参考资料

摘要

随着汽车网络不断需要更高的数据速率、更高的信号完整性和可扩展架构,下一代 CAN(控制器局域网)技术应运而生,以应对这些挑战。本应用报告对 CAN FD(灵活数据速率)、CAN SIC(信号改善能力)和 CAN SIC XL(超长距离)进行了详细比较,重点阐述了区分各标准的电气特性、物理层及协议层增强功能。

CAN FD 扩展了 CAN 经典 (CC),具有灵活的数据速率功能和更高的有效载荷效率,而 CAN SIC 引入了先进的收发器功能,旨在提高稳健性,减少振铃,并在复杂的网络拓扑中实现高数据速率。CAN XL 代表了根据 ISO 11898-2:2026 标准进行的最新演变,融合了多节点运行模式,数据速率高达 20Mbps,有效载荷大小高达 2048 字节,从而进一步支持软件定义车辆和区域架构。

本文档深入探讨了环路延迟、不对称性、拓扑约束、EMC(电磁兼容性)性能、故障处理及互操作性等关键性能参数,旨在指导系统设计人员为面向未来的汽车、工业及商业应用选择最佳的 TI CAN 收发器产品组合。