TCAN6062-Q1

预发布

产品详情

Features Standby Architecture 12V, 24V Bus fault voltage (V) -58 to 58 Protocols CAN, CAN FD, CAN FD SIC, CAN XL Supply voltage (VCC) (V) 4.75V to 5.25V I/O supply voltage (V) 1.8, 3.3, 5 Signaling rate (max) (Mbps) 20 Number of channels 1 Rating Automotive
Features Standby Architecture 12V, 24V Bus fault voltage (V) -58 to 58 Protocols CAN, CAN FD, CAN FD SIC, CAN XL Supply voltage (VCC) (V) 4.75V to 5.25V I/O supply voltage (V) 1.8, 3.3, 5 Signaling rate (max) (Mbps) 20 Number of channels 1 Rating Automotive
VSON (DRB) 8 9 mm² (3 mm × 3 mm) — (—) — See data sheet SOIC (D) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC Q100 标准
  • 符合 ISO 11898-2:2024 附件 A 的要求:具有 SIC 模式和 FAST 模式的 HS-PMA (CAN XL)
  • 功能安全型
    • 器件发布时时将提供相关文档来协助进行功能安全系统设计

  • 在 FAST 模式下支持高达 20Mbps 的信号传输速率,在 SIC 模式下支持高达 8Mbps 的信号传输速率
    • FAST TX 模式和 FAST RX 模式支持 CAN XL 数据信号传输
    • 通过减少复杂拓扑中的振铃,积极改善总线信号
    • 具有 CAN FD 和 CAN SIC 功能的混合模式网络
  • VIO 电平转换支持 1.71V 至 5.5V 的电压范围
  • 支持 12V 和 24V 电池应用
  • 接收器共模输入电压:±12V
  • 保护特性:
    • 总线引脚上提供 IEC ESD 保护
    • 总线故障保护:±58V
    • VCC 和 VIO 电源终端的欠压保护
    • TXD 显性超时 (TXD DTO)
    • 热关断保护 (TSD)
  • 工作模式
    • 正常模式:SIC、FAST TX、FAST RX
    • 支持远程唤醒请求功能的低功耗待机模式
  • 未供电时具有无源行为
    • 总线和逻辑终端处于高阻态(运行总线或应用上无负载)
    • 支持热插拔:在总线和 RXD 输出上可实现上电/断电无干扰运行
    • 定义了浮动逻辑引脚和电源欠压情况下的器件行为
  • 采用 SOIC (8) 和无引线 3mm x 3mm VSON (8) 封装,具有可润湿侧翼并提供改善的自动光学检测 (AOI) 功能
  • 符合面向汽车应用的 AEC Q100 标准
  • 符合 ISO 11898-2:2024 附件 A 的要求:具有 SIC 模式和 FAST 模式的 HS-PMA (CAN XL)
  • 功能安全型
    • 器件发布时时将提供相关文档来协助进行功能安全系统设计

  • 在 FAST 模式下支持高达 20Mbps 的信号传输速率,在 SIC 模式下支持高达 8Mbps 的信号传输速率
    • FAST TX 模式和 FAST RX 模式支持 CAN XL 数据信号传输
    • 通过减少复杂拓扑中的振铃,积极改善总线信号
    • 具有 CAN FD 和 CAN SIC 功能的混合模式网络
  • VIO 电平转换支持 1.71V 至 5.5V 的电压范围
  • 支持 12V 和 24V 电池应用
  • 接收器共模输入电压:±12V
  • 保护特性:
    • 总线引脚上提供 IEC ESD 保护
    • 总线故障保护:±58V
    • VCC 和 VIO 电源终端的欠压保护
    • TXD 显性超时 (TXD DTO)
    • 热关断保护 (TSD)
  • 工作模式
    • 正常模式:SIC、FAST TX、FAST RX
    • 支持远程唤醒请求功能的低功耗待机模式
  • 未供电时具有无源行为
    • 总线和逻辑终端处于高阻态(运行总线或应用上无负载)
    • 支持热插拔:在总线和 RXD 输出上可实现上电/断电无干扰运行
    • 定义了浮动逻辑引脚和电源欠压情况下的器件行为
  • 采用 SOIC (8) 和无引线 3mm x 3mm VSON (8) 封装,具有可润湿侧翼并提供改善的自动光学检测 (AOI) 功能

TCAN6062-Q1 是一款高速控制器局域网 (CAN) 收发器,符合 ISO 11898-2:2024 附件 A (CAN XL) 规范的物理层要求。该器件支持 TXD 引脚上的 PWM 解码,从而使其能够在 SIC 模式、FAST TX 模式和 FAST RX 模式下运行。对于 SIC 模式,该器件可减少显性到隐性边缘的信号振铃,并能在复杂的网络拓扑中实现更高的吞吐量。对于 FAST TX 模式,该器件使用 H 桥架构来主动驱动逻辑状态。这种驱动器架构以及以零为中心的 FAST RX 阈值和以 50%为中心的输入逻辑缓冲器 (TXD) 阈值,可在多点网络中实现高达 20Mbps 的高速通信。FAST RX 模式使用高速比较器来检测高达 20Mbps 的总线流量并将其转换为接收的逻辑数据。

TCAN6062-Q1 包括通过 VIO 逻辑电源端子实现的内部逻辑电平转换功能,允许直接连接到 1.8V、2.5V、3.3V 或 5V 控制器。该收发器支持低功耗待机模式,允许通过 CAN 总线(符合 ISO 11898-2:2024 附件 A 定义的唤醒模式 (WUP))实现远程唤醒。该器件还包括许多保护功能,包括欠压检测、热关断 (TSD)、驱动器显性超时 (TXD DTO) 和 ±58V 总线故障保护。

这些器件与 TCAN1044A(V)-Q1 和/或 TCAN1472(V)-Q1 等 8 引脚 CAN FD 和 CAN SIC 收发器引脚兼容。

TCAN6062-Q1 是一款高速控制器局域网 (CAN) 收发器,符合 ISO 11898-2:2024 附件 A (CAN XL) 规范的物理层要求。该器件支持 TXD 引脚上的 PWM 解码,从而使其能够在 SIC 模式、FAST TX 模式和 FAST RX 模式下运行。对于 SIC 模式,该器件可减少显性到隐性边缘的信号振铃,并能在复杂的网络拓扑中实现更高的吞吐量。对于 FAST TX 模式,该器件使用 H 桥架构来主动驱动逻辑状态。这种驱动器架构以及以零为中心的 FAST RX 阈值和以 50%为中心的输入逻辑缓冲器 (TXD) 阈值,可在多点网络中实现高达 20Mbps 的高速通信。FAST RX 模式使用高速比较器来检测高达 20Mbps 的总线流量并将其转换为接收的逻辑数据。

TCAN6062-Q1 包括通过 VIO 逻辑电源端子实现的内部逻辑电平转换功能,允许直接连接到 1.8V、2.5V、3.3V 或 5V 控制器。该收发器支持低功耗待机模式,允许通过 CAN 总线(符合 ISO 11898-2:2024 附件 A 定义的唤醒模式 (WUP))实现远程唤醒。该器件还包括许多保护功能,包括欠压检测、热关断 (TSD)、驱动器显性超时 (TXD DTO) 和 ±58V 总线故障保护。

这些器件与 TCAN1044A(V)-Q1 和/或 TCAN1472(V)-Q1 等 8 引脚 CAN FD 和 CAN SIC 收发器引脚兼容。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TCAN6062-Q1 具有待机模式的汽车类 CAN XL 收发器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-9-17
应用手册 扩展 CAN 性能:CAN FD、CAN SIC 和 CAN XL PDF | HTML PDF | HTML 2026-7-7

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TCAN-SOIC8-EVM — 采用 8 引脚 SOIC 或 SOT 封装的 CAN 收发器通用评估模块

TCAN-SOIC8-EVM 的旨在为用户提供评估德州仪器 (TI) 8 引脚 CAN 收发器器件的选择。该评估板通过不同的元件尺寸和跳线选项提供评估灵活性。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSON (DRB) 8 Ultra Librarian
— (—) —
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频