ZHCY216 November 2024
除了供电和电源要求外,对于超过 100W 的应用,还有额外的机制来确保符合安全标准。具体而言,电缆需要额外满足支持 EPR 的要求。EPR 兼容电缆必须带有图 42 中所示的标志,这已不再是可选项;消费者可以通过电缆上的标志识别电缆是否能够安全地支持高达 240W 的功率。通常,这意味着电缆设计可能包括额定电压更高的旁路电容器和额外的缓冲电路,以减少在较高电压下更有可能发生的瞬变和振铃现象。这还意味着 5A 额定电缆将逐渐淘汰;最终,USB-IF 将不再认证原先的 20V/5A 电缆。这一决定将推动市场统一到所有 5A 电缆均支持 EPR 的局面,同时减少消费者在选择电缆时的困扰。这些电缆仍可向后兼容旧的 USB 生态系统设备,但前提是与通过 USB-IF 认证的 USB PD 控制器搭配使用。
图 42 USB 标志认证计划对于超过 100W 的应用,在接受合约之前进入 EPR 模式必须注意一些限制。新的握手机制旨在确保任何握手过程中的单个错误都不会导致进入 EPR 合约(从而满足安全监管要求)。这种新的握手机制还能确保旧受电方不会意外地请求 EPR 合约。