ZHCY216
November 2024
1
引言
USB Type-C® 的基础知识
摘要
USB-C 数据速度和功率级别
数据和电源角色
USB-C 引脚排列和可正反插接
USB-C 电缆检测和方向
何时需要 USB PD 控制器?
USB Type-C® 的发展历程
摘要
USB 连接器基础知识
USB 和 USB PD 协议发展历程
USB-C 与 USB PD
USB PD 3.1 规范的演变
USB Type-C® 和 USB PD 规格简介和概述
摘要
USB-C 连接
VCONN 和消息类型
通过 CC 线协商 USB PD 功率
数据角色交换
电源角色交换
USB PD 交替模式简介
EPR 简介
通过 USB Type-C® 传输 USB 信号
引言
通过 Type-C 传输 USB 2.0 信号
低速和全速
高速
低速、全速和高速数据速率
USB 2.0 信号完整性
通过 USB-C 实现 SuperSpeed 信令
SuperSpeed 启动速度协商
SuperSpeed 信号完整性难题
USB Type-C® 的信号多路复用
USB-C USB 2.0
USB-C USB 3
USB PD DisplayPort™ 交替模式多路复用
DisplayPort 源设备 (DFP_D) 引脚分配 C
DisplayPort 源设备 (DFP_D) 引脚分配 D
DisplayPort 源设备 (DFP_D) 引脚分配 E
DisplayPort 接收端设备 (UFP_D) 引脚分配 C
DisplayPort 接收端设备 (UFP_D) 引脚分配 D
DisplayPort 接收端设备 (UFP_D) 引脚分配 E
USB4
USB4 概述
USB4 发现和进入流程
USB4 系统
边带通信
USB4 通道和数据速率
损耗预算
通过 SBU1 和 SBU2 支持 DisplayPort 交替模式和 USB4
eUSB2 简介
摘要
eUSB2 概述
eUSB2 模式
其他特性
扩展功率范围 (EPR)
摘要
什么是 EPR?
技术规格
安全影响 >100W
处理与 TI PD 控制器的功率协商
结语
USB Type-C® 和 USB 电力输送常见用例和方框图
5V USB-C 仅供电方端口(无 USB PD)
基本功能块
具有 USB 3.0 数据功能的 5V USB-C 仅供电方端口(无 USB PD)
5V USB-C 仅受电方端口(无 USB PD)
5V USB-C DRP(无 USB PD)
具有 USB PD 的 20V USB-C 仅供电方端口
具有 USB PD 的 20V USB-C 仅受电方端口
具有 USB PD 和 DisplayPort™ 交替模式的 5V 供电方、20V 受电方 USB-C 端口
具有 USB PD 和电池充电器的 20V
终端设备特定方框图
摘要
笔记本电脑和工业 PC
扩展坞
Bluetooth® 扬声器
Wi-Fi® 路由器和智能扬声器
电动工具
TI PD 控制器的优势
摘要
针对常见设计挑战的 TI 解决方案
TI 提供高度集成的解决方案
TI 提供简单的配置工具
TI 产品经过严格验证并已获得 USB-IF 认证
使用 TI PD 控制器的其他优势
TI 提供完整的参考设计
TI 提供出色的客户支持
结语
USB Type-C® 的基础知识