ZHCY216 November 2024
直到最近,USB PD 3.0 规范允许通过经认证的 USB-C 端口和电缆以高达 100W(20V,5A)的水平进行双向功率和数据传输。最新的 USB PD 3.1 规范将功率增加至 240W (48V/5A)。为了保持术语一致,USB-IF 将之前的 USB PD 范围重命名为 SPR,并将新规范的 100W 至 240W 范围定义为扩展功率范围 (EPR)。
| 规格 | 最大电压 | 最大电流 | 最大功率 |
|---|---|---|---|
| USB 2.0 | 5V | 500mA | 2.5W |
| USB 3.0 和 USB 3.1 | 5V | 900mA | 4.5W |
| USB 电池充电规范 1.2 | 5V | 1.5A | 7.5W |
| USB-C 1.2 | 5V | 3A | 15W |
| USB PD 3.0 | 20V | 5A | 100W |
| USB PD 3.1 | 48V | 5A | 240W |