ZHCY216 November 2024
USB4 Gen2、Gen3 和 Gen4 支持最多两个通道(通道 0 和通道 1),其中每个通道包含一个发送 (TX) 和接收 (RX) 路径。USB4 版本 2 在 USB4 Gen4 下支持非对称操作。在非对称运行模式下,通道 0 保持不变,而通道 1 被拆分为两个通道(通道 1 和通道 2),这两个通道都可配置为 TX 或 RX。当 USB4 Gen4 端口在非对称模式下运行并配置为一个 TX 和三个 RX 或者三个 TX 和一个 RX 时,其数据速率为 120Gbps。表 11 总结了所有 USB4 版本及其对应的通道和数据速率能力。
| 启用的通道数 | 总数据速率 (Gbps) | |
|---|---|---|
| USB4 Gen2 | 1 | 10 |
| 2 | 20 | |
| USB4 Gen3 | 1 | 20 |
| 2 | 40 | |
| USB4 Gen4 对称 | 2 | 80 |
| USB4 Gen4 非对称 | 3 | 120 |