ZHCY216 November   2024

 

  1.   1
  2.   引言
  3.   USB Type-C® 的基础知识
    1.     摘要
    2.     USB-C 数据速度和功率级别
    3.     数据和电源角色
    4.     USB-C 引脚排列和可正反插接
    5.     USB-C 电缆检测和方向
    6.     何时需要 USB PD 控制器?
  4.   USB Type-C® 的发展历程
    1.     摘要
    2.     USB 连接器基础知识
    3.     USB 和 USB PD 协议发展历程
    4.     USB-C 与 USB PD
    5.     USB PD 3.1 规范的演变
  5.   USB Type-C® 和 USB PD 规格简介和概述
    1.     摘要
    2.     USB-C 连接
    3.     VCONN 和消息类型
    4.     通过 CC 线协商 USB PD 功率
    5.     数据角色交换
    6.     电源角色交换
    7.     USB PD 交替模式简介
    8.     EPR 简介
  6.   通过 USB Type-C® 传输 USB 信号
    1.     引言
    2.     通过 Type-C 传输 USB 2.0 信号
    3.     低速和全速
    4.     高速
    5.     低速、全速和高速数据速率
    6.     USB 2.0 信号完整性
    7.     通过 USB-C 实现 SuperSpeed 信令
    8.     SuperSpeed 启动速度协商
    9.     SuperSpeed 信号完整性难题
  7.   USB Type-C® 的信号多路复用
    1.     USB-C USB 2.0
    2.     USB-C USB 3
    3.     USB PD DisplayPort™ 交替模式多路复用
    4.     DisplayPort 源设备 (DFP_D) 引脚分配 C
    5.     DisplayPort 源设备 (DFP_D) 引脚分配 D
    6.     DisplayPort 源设备 (DFP_D) 引脚分配 E
    7.     DisplayPort 接收端设备 (UFP_D) 引脚分配 C
    8.     DisplayPort 接收端设备 (UFP_D) 引脚分配 D
    9.     DisplayPort 接收端设备 (UFP_D) 引脚分配 E
  8.   USB4
    1.     USB4 概述
    2.     USB4 发现和进入流程
    3.     USB4 系统
    4.     边带通信
    5.     USB4 通道和数据速率
    6.     损耗预算
    7.     通过 SBU1 和 SBU2 支持 DisplayPort 交替模式和 USB4
  9.   eUSB2 简介
    1.     摘要
    2.     eUSB2 概述
    3.     eUSB2 模式
    4.     其他特性
  10.   扩展功率范围 (EPR)
    1.     摘要
    2.     什么是 EPR?
    3.     技术规格
    4.     安全影响 >100W
    5.     处理与 TI PD 控制器的功率协商
    6.     结语
  11.   USB Type-C® 和 USB 电力输送常见用例和方框图
    1.     5V USB-C 仅供电方端口(无 USB PD)
    2.     基本功能块
    3.     具有 USB 3.0 数据功能的 5V USB-C 仅供电方端口(无 USB PD)
    4.     5V USB-C 仅受电方端口(无 USB PD)
    5.     5V USB-C DRP(无 USB PD)
    6.     具有 USB PD 的 20V USB-C 仅供电方端口
    7.     具有 USB PD 的 20V USB-C 仅受电方端口
    8.     具有 USB PD 和 DisplayPort™ 交替模式的 5V 供电方、20V 受电方 USB-C 端口
    9.     具有 USB PD 和电池充电器的 20V
  12.   终端设备特定方框图
    1.     摘要
    2.     笔记本电脑和工业 PC
    3.     扩展坞
    4.     Bluetooth® 扬声器
    5.     Wi-Fi® 路由器和智能扬声器
    6.     电动工具
  13.   TI PD 控制器的优势
    1.     摘要
    2.     针对常见设计挑战的 TI 解决方案
      1.      TI 提供高度集成的解决方案
      2.      TI 提供简单的配置工具
      3.      TI 产品经过严格验证并已获得 USB-IF 认证
    3.     使用 TI PD 控制器的其他优势
      1.      TI 提供完整的参考设计
      2.      TI 提供出色的客户支持
      3.      结语

USB PD DisplayPort™ 交替模式多路复用

能够传输 DisplayPort™ 信号的 USB-C 端口称为 PD DisplayPort 或 DisplayPort 交替模式。借助 DisplayPort 交替模式,您可以通过 USB-C 端口将支持 DisplayPort 的视频源设备(PC、蓝光播放器)与显示设备(电视、显示器)连接来传输高清视频信号。图 24 展示了 DisplayPort 交替模式下所用信号的典型方框图。

 USB-C DisplayPort图 24 USB-C DisplayPort

USB-C 端口可以连接到 USB-C 或 DisplayPort 连接器,因此存在多种引脚分配,以便将 DisplayPort 主链路通道的物理连接正确映射到 USB-C 连接器。

USB-C 供电方侧或 DFP_D 需要分配 C(如表 9 所示),而表 9 中的分配 D 是可选的。分配 C 和 D 之间的区别在于,分配 C 支持四个 DisplayPort 通道,而分配 D 支持两个 DisplayPort 通道。USB-C 端口转 DisplayPort 需要分配 E 支持。

表 9 USB-C 供电方侧分配
DFP_D 分配 C 分配 D 分配 E
USB-C 转 USB-C 或协议转换器 USB-C 转 USB-C 或协议转换器 USB-C 转 DisplayPort
USB 主机 必需 可选 必需
USB 器件 必需 可选 必需

USB-C 受电方侧或 UFP_D 需要分配 C(如表 10 所示),而分配 D 是可选的。分配 C 和 D 之间的区别在于,分配 C 支持四个 DisplayPort 通道,而分配 D 支持两个 DisplayPort 通道。DisplayPort 转 USB-C 端口需要分配 E 支持。

表 10 USB-C 受电方侧分配
UFP_D 分配 C 分配 D 分配 E
USB-C 转 USB-C USB-C 转 USB-C USB-C 转 DisplayPort
USB 主机 必需 可选 必需
USB 器件 必需 可选 必需