ZHCY216 November 2024
USB4 与前几代 USB 有很大不同。在 USB-C 系统中,USB2 或 USB3.2 产品无需 USB 电力输送 (PD) 即可运行。例如,如果您将 USB2 拇指驱动器插入不支持 USB PD 的 USB-C 端口,您可以像将该驱动器插入 USB Type-A 接口时一样使用该驱动器。
要利用 USB4 产品的所有功能,需要 USB PD。在发现过程中,如果两个端口伙伴以及电缆都支持 USB4,则下行端口 (DFP) 会向电缆和端口伙伴发出 USB PD Enter_USB 消息。如果 USB4 产品插入不支持 USB PD 的 USB-C 端口,则 USB4 产品将在传统 USB 模式(USB2 或 USB3.2)下运行。