USB-C 规范中引入的配置通道 (CC) 逻辑块提供电缆检测、电缆方向和载流能力。让我们来看看这些术语的定义:
- 当两条 CC 线路中任意一个下拉时,便会发生电缆检测(请参阅图 3)。DFP 的两个 CC 引脚通过电阻 Rp 上拉,而 UFP 的两个 CC 引脚则通过电阻 Rd 下拉。当 DFP 处理器检测到其中一个 CC 线路被下拉后,DFP 就会知道已建立连接。
- 电缆方向取决于下拉的 CC 线路(如果 CC1 下拉,则电缆不翻转;但如果 CC2 下拉,电缆会翻转)。对于无源电缆,另一条 CC 线路保持开路状态;对于有源电缆,另一条 CC 线路将通过 Ra 下拉。
- Rp 的值决定载流能力。USB-C 原生支持 1.5A 或 3A。DFP 可以通过具有特定值的上拉电阻广播其载流能力。UFP 包含一个具有固定值的下拉电阻器 (Rd),能够在连接时与 Rp 一起形成一个分压器。通过检测分压器中心抽头处的电压,UFP 可以检测到 DFP 的广播电流。