ZHCY216 November 2024
USB4 主机必须能够支持传统 USB 产品以及 DisplayPort 交替模式产品,例如 USB-C 扩展坞。为了支持这两种类型的产品,主机需要通过 USB-C 的 SBU1 和 SBU2 引脚来复用 USB4 边带(SBTX 和 SBTX)和 DisplayPort 边带(AUXP 和 AUXP)。图 36 展示了如何通过 SBU1 和 SBU2 来复用 USB4 和 DisplayPort 边带信号的示例。
图 36 展示了 DisplayPort 规范所需的辅助偏置以及 USB4 规范所需的必要 SBTX 上拉电阻器和 SBRX 下拉电阻器。表 13 列出了这些电阻器以供参考。如果 USB4 路由器或重定时器不支持 USB-C 插座上的 3.3V LVCMOS 电平,则可能需要在 SBRX 和 SBTX 上添加电平转换器。图 36 中的部分或全部元件可以集成在重定时器或分立式边带多路复用器中。
| 参数 | 最小值 (kΩ) | 最大值 (kΩ) |
|---|---|---|
| SBTX 上拉电阻器 | 7 | 10.5 |
| SBRX 下拉电阻器 | 700 | 1050 |
| DisplayPort 源端 AUXP 下拉电阻器 | 10 | 105 |
| DisplayPort 源端 AUXN 上拉电阻器 | 10 | 105 |
| DisplayPort 接收端 AUXP 上拉电阻器 | 800 | 1,200 |
| DisplayPort 接收端 AUXN 下拉电阻器 | 800 | 1,200 |