ZHCY216 November 2024
具有 USB PD 的 20V USB-C 仅受电方端口比供电方端口更易于设计。根据 USB PD 规范,供电方端口需要管理大多数电源保护并控制电缆上的电压。受电方侧主要以 PDO 的形式请求连接的供电方提供电压或电流,并完成 USB PD 协商。
在该实现中,系统可能会从 USB-C 端口获得电源。随着 USB-C 的广泛应用以及一些国家/地区现在强制要求采用 USB-C 连接器,那些过去由桶形插孔、同轴电缆或其他专有直流输入供电的设备现在必须通过 USB-C 端口进行充电。一些终端设备示例包括 Wi-Fi® 适配器、Bluetooth® 扬声器、电动自行车和电动踏板车。
与 5V USB-C 仅受电方端口类似,USB PD 仅受电方端口也可能需要实现电源路径。具体是否添加电源路径将取决于 VBUS 上的电容大小。根据 USB-IF 规范,VBUS 上的电容不得超过 10µF,因此如果您的系统需要更多电容,就需要添加电源路径,以将系统电容与 VBUS 隔离开来。
图 49 是一个基本的系统级方框图,用于实现具有 USB PD 的 20V USB-C 仅受电方端口设计。USB-C 5V 仅受电方设计与具有 USB PD 的 20V USB-C 仅受电方端口设计之间的主要区别在于,负载开关可扩展至 20V,并且您需要 USB PD 控制器而不是 CC 控制器。
图 49 20V USB PD 仅受电方设计方框图此外,为了支持 USB 3.0 数据,还需要添加多路复用器。