ZHCY216 November 2024
表 1 列出了每个 USB 数据传输相关规范的最大传输速率。USB 1.0 和 USB 1.1 标准是最早版本,分别支持 1.5Mbps(低速)和 12Mbps(全速),但随着 USB 3.1 Gen 2 的发布,已经提升到支持 10Gbps (SuperSpeed+)。
| 规格 | 数据速率名称 | 最大传输速率 |
|---|---|---|
| USB 1.0 和 USB 1.1 | 低速 | 1.5Mbps |
| 全速 | 12Mbps | |
| USB 2.0 | 高速 | 480Mbps |
| USB 3.0 | SuperSpeed | 5Gbps |
| USB 3.1 | SuperSpeed+ | 10Gbps |
表 2 展示了 USB 功率从 USB 2.0 开始一直到 USB PD 3.0 的演变过程。总体趋势是随着平台和设备的需求不断增长,最大功率不断增加。在不使用 USB PD 的情况下,仅通过 USB-C 最高可以支持 5V 电压(电流为 3A,功率为 15W)。不过,在使用 USB PD 时,在 USB-C 生态系统中最高可以支持 48V 电压(电流为 5A,功率为 240W)。
| 规格 | 最大电压 | 最大电流 | 最大功率 |
|---|---|---|---|
| USB 2.0 | 5V | 500mA | 2.5W |
| USB 3.0 和 USB 3.1 | 5V | 900mA | 4.5W |
| USB 电池充电规范 1.2 | 5V | 1.5A | 7.5W |
| USB-C 1.2 | 5V | 3A | 15W |
| USB PD 3.0 | 20V | 5A | 100W |
| USB PD 3.1 | 48V | 5A | 240W |