ZHCY216 November 2024
过去,电池供电的终端设备使用桶形插孔、同轴电缆或专有电缆为产品充电。转向使用具有 USB PD 的 USB-C 后,可以同时支持供电和受电,从而能够将电池供电设备变成移动电源。换言之,最终用户既可以通过 USB-C 为连接的设备充电,也可以通过同一 USB-C 连接器为设备充电。为了满足这些要求,您可能需要实现具有双向电池充电器的 DRP 架构。虽然这种实现可能听起来复杂,但通常它是一个双芯片自包含解决方案。
图 52 是一个 20V USB DRP 设计的方框图,该设计采用了双向电池充电器 IC 并具有 USB PD。在这种情况下,当最终用户连接充电设备时,电池充电器会为电池充电。当最终用户连接需要充电的设备时,电池充电器还将在 VBUS 上提供正确的电压。在这种情况下,USB PD 控制器还将通过 I2C 与充电器 IC 进行通信。当用作供电方时,USB PD 控制器会与电池充电器进行通信,指示是否已建立连接、要提供的电压以及电流限制的设置。电池充电器需要提供正确的电压来满足 USB PD 规范的容差要查,并需要确保电压转换(例如从 5V 到 20V)满足 USB PD 规范的时序要求。通常,如果电池充电器是为 USB PD 应用而设计的,则其设计符合这些规范,或者会提供可配置的设置来调整电压转换,从而调整输出以符合 USB PD 标准。
图 52 5V 供电方 20V 受电方 USB PD 方框图当用作受电方时,USB PD 控制器会告知电池充电器可用的功率,并使电池充电器开始为电池充电。图 52 包括一个额外的 20V DRP 电源路径,因为大多数电池充电器 IC 在输入引脚上需要超过 10µF 的电容才能实现稳定性。如果您计划使用能够在电容小于 10µF 条件下运行的充电器 IC,则可以从系统中移除 20V DRP 电源路径。