ZHCY216 November 2024
作者:Nicholaus Malone
如前几章所述,USB 3.2 和 4.0 规范允许通过 USB 总线进行高速数据传输。USB Type-C® (USB-C®) 连接器上的 SuperSpeed 通道支持这些较新的数据传输速率;但是,USB-C 连接器上的 D+ 和 D- 通道仍支持 2000 年发布的原始 USB 2.0 规范。
尽管 USB 2.0 最大速度为 480Mbps,但由于其高可靠性以及与众多 USB 设备的互操作性,使 USB 2.0 成为全球最常用的接口之一。USB 2.0 还具有所有现代接口中最高的 3.3V 信号电平,这可能会在某些现代应用中带来技术挑战。在氧化物介电厚度为 7nm 及以下的技术节点中,这种较高的电压可能损坏金属氧化物。因此,为了解决该问题,USB Implementers Forum 于 2014 年发布了 USB 2.0 嵌入式 USB 2.0 (eUSB2) 物理层 (PHY) 补充规范。eUSB2 规范采用低压信号实现 USB 2.0 通信,从而避免损坏敏感元件。