ZHCY216 November 2024
所有 USB SuperSpeed 信号都通过相同的差分对(TX1、RX1、TX2 和 RX2)发送和接收。USB-C 上的 SuperSpeed 信号传输可以使用 TX1/RX1 对或 TX2/RX2 对;这也称为 x1 实现。USB-C 上的 USB 能够在不提高数据速率的情况下启用 x1 实现中未使用的 TX/RX 对,从而有效地使数据吞吐量翻倍,这称为 x2 实现。
表 8 列出了不同的 USB 3.0 和 USB 4.0 规范版本及相关的数据速率。
| 模式 | 名称 | 速度 |
|---|---|---|
| USB 3.2 Gen 1x1 | SuperSpeed USB | 5Gbps |
| USB 3.2 Gen 2x1 | SuperSpeed USB 10Gbps | 10Gbps |
| USB 3.2 Gen 2x2 | SuperSpeed USB 20Gbps | 20Gbps |
| USB 4.0 Gen 2x2 | USB 4 20Gbps | 20Gbps |
| USB 4.0 Gen 3x2 | USB4 40Gbps | 40Gbps |
| USB 4.0 Gen 4 | USB4 80Gbps | 80Gbps |