ZHCY216 November 2024
就协议本身而言,目前 USB Implementers Forum (USB-IF) 总共定义了六种 USB 规范:USB 1.0、2.0、3.0、3.1、3.2 和 4.0。但是,USB 1.0 基本上已不再使用,因此目前参考的标准是 USB 2.0 至 USB 4.0。
2012 年,第一版 USB PD 1.0 规范发布,但很快在 2014 年推出了 USB 2.0 版本,规定了 USB-C 连接器的使用,并完善了一些技术细节,以支持五种电源等级:15W、27W、45W、60W 和 100W。
USB PD 3.0 于 2018 年发布,为标准增加了一些灵活性,从而更好地适应各种设备。该版本改进了通信协议,以支持电池状态监控、增强的安全性和快速角色交换等功能。此外,该版本还引入了可编程电源 (PPS) 协议,支持以 20mV 为粒度增量调整电压电平。这使得需要微调电压电平的快速充电应用能够进行自定义电压协商。
USB PD 3.1 规范于 2021 年发布。这是一次重大更新,使 USB-C 电缆和连接器能够传输高达 240W 的功率。超过 100W 至 240W 称为扩展功率范围 (EPR),而之前的 USB PD 范围现在称为标准功率范围 (SPR)。
图 7 USB 规范的发展与之前的 USB 协议相比,USB 4.0 标准所支持的功能增多,因此要求使用 USB-C 连接器。此外,USB 4.0 的一个新发展是支持 DisplayPort™ 和 PCI Express (PCIe)。
后续章节将深入探讨更多细节,但从总体角度来看,以下是 USB 和 Thunderbolt 技术的一些方面:
图 8 展示了 USB 数据传输速度的直观比较。
图 8 USB 数据传输速度为了简化 USB 网络,通常包含一个主机和一个设备。一般情况下,PC 是主机,智能手机、平板电脑或摄像头是设备。从数据和电源角度来看,电源从主机流向设备,而数据可以双向传输。
USB 1.0 和 2.0 标准的下行端口可以提供高达 500mA 或 0.5A 的电流和高达 480Mbps 的数据速率。USB 3.0 提供高达 900mA 或 0.9A 的电流。这些电源输出规格基于每个标准输出 5V 的额定值。不过,专用 USB 3.0 充电端口和充电下行端口可提供高达 1,500mA 或 1.5A 的电流,总功率可达 7.5W。