ZHCUDA6E May 2017 – September 2025 AM5716 , AM5718
AM5718 处理器是此 IDK EVM 的中央处理器。在 AM5718 处理器周围的板上实施的接口电路、存储器 IC 和连接器可为该平台上可用的许多工业通信接口提供开发支持。有关该处理器的详细信息,请参阅 AM571x Sitara 处理器器件修订版本 2.0 数据手册 (SPRS957) 和 AM571x Sitara 处理器技术参考手册 (SPRUHZ7)。
AM571x IDK EVM 包含用于引导模式控制输入 SYSBOOT[15..0] 的系统配置。可以使用电阻器对它们进行搭接配置。默认配置将能满足大多数开发人员的需求。支持电阻器重新配置,以便您可以探索 AM571x 处理器的其他启动配置。有关更多详细信息,请参阅节 2.3。