ZHCUDA6E May 2017 – September 2025
AM571x IDK 是一个独立的测试、开发和评估模块,支持开发人员为工业控制和工业通信应用编写软件和开发硬件。它已配备 TI AM5718 处理器及定义的一组特性,可让您体验使用各种串行或以太网接口的工业通信解决方案。使用标准接口,AM571x IDK 可以连接到其他处理器或系统,并充当通信网关或控制器。它还可直接用作连接工业通信网络的标准远程 I/O 系统或传感器。
AM571x IDK 包含嵌入式仿真电路,可帮助开发人员快速开始使用该 IDK。嵌入式仿真逻辑允许使用标准开发工具(例如德州仪器 (TI) Code Composer Studio™ 集成开发环境 (IDE))进行仿真和调试,只需将 USB 电缆连接到基于 Windows® 的计算机。
AM571x IDK EVM 的标准(4 端口以太网)配置提供以下功能:
通过移除接头分流器进行重新配置,可提供备用 6 端口以太网配置:
处理器软件开发套件 (SDK) 包中提供了对于 AM571x IDK EVM 的软件支持。这包括 Linux 与 RTOS 支持。