ZHCUDA6E May   2017  – September 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 器件信息
  6. 2AM571x 工业开发套件 (IDK) 评估模块 (EVM) 硬件
    1. 2.1  功能说明
      1. 2.1.1 处理器
      2. 2.1.2 时钟
      3. 2.1.3 复位信号
    2. 2.2  电源
      1. 2.2.1 供电方
      2. 2.2.2 TPS6590377 PMIC
      3. 2.2.3 AVS 控制
      4. 2.2.4 其他电源
    3. 2.3  配置/设置
      1. 2.3.1 启动配置
      2. 2.3.2 I2C 地址分配
      3. 2.3.3 SEEPROM 接头
      4. 2.3.4 JTAG 仿真
    4. 2.4  支持的存储器
      1. 2.4.1 DDR3L SDRAM
      2. 2.4.2 SPI NOR 闪存
      3. 2.4.3 板身份存储器
      4. 2.4.4 SD/MMC
      5. 2.4.5 eMMC NAND 闪存
    5. 2.5  以太网端口
      1. 2.5.1 PRU-ICSS 上的 100Mb 以太网端口
      2. 2.5.2 千兆位 (1000Mb) 以太网端口
    6. 2.6  USB 端口
      1. 2.6.1 处理器 USB 端口 1
      2. 2.6.2 处理器 USB 端口 2
      3. 2.6.3 FTDI USB 端口
    7. 2.7  PCIe
    8. 2.8  视频输入与输出
      1. 2.8.1 摄像头
      2. 2.8.2 HDMI
      3. 2.8.3 LCD
    9. 2.9  工业接口
      1. 2.9.1 Profibus
      2. 2.9.2 DCAN
      3. 2.9.3 RS-485
    10. 2.10 用户界面
      1. 2.10.1 三色 LED
      2. 2.10.2 工业输入
      3. 2.10.3 工业输出 / LED
    11. 2.11 引脚使用说明
      1. 2.11.1 功能接口映射
      2. 2.11.2 GPIO 引脚映射
    12. 2.12 电路板连接器
  7. 3其他信息
    1. 3.1 AM571x IDK EVM 中已知的缺陷
      1. 3.1.1  电源解决方案不足以完全满足 PCIe 插件卡要求
      2. 3.1.2  AM571x IDK EVM 的早期版本未安装在整个工业温度范围内的 SOC 器件上
      3. 3.1.3  AM571x IDK EVM 不支持 eMMC HS200 模式
      4. 3.1.4  PCIe PERSTn 线路在启动时未处于正常状态
      5. 3.1.5  EDIO 连接器 J4 和 J7 应支持 PRU1 和 PRU2 的实时调试
      6. 3.1.6  HDQ 实施不正确
      7. 3.1.7  在电源通电期间拔下后再重新插入电源插头可能会造成损坏
      8. 3.1.8  PMIC 的软件关断不起作用
      9. 3.1.9  CCS 系统复位失败
      10. 3.1.10 AM571x IDK EVM 设计含有两个可能不必要的钳位电路
      11. 3.1.11 连接到 osc0 的晶体需要具有 50ppm 或更高的长期精度
      12. 3.1.12 软件必须针对 0pf 负载电容对 CDCE913 进行编程
      13. 3.1.13 保护二极管 D2 的额定电压应为 5V
      14. 3.1.14 U9 和 U15 的 PHY 地址 LSB 可能会错误地锁存
      15. 3.1.15 3.3V 钳位电路需要更大裕度
      16. 3.1.16 当前 PMIC 不提供强制断电序列
      17. 3.1.17 电源压降有可能会导致电路板复位
      18. 3.1.18 AM5718 引脚 N21 必须连接到 1.8V,因为它是 VDDS18V_DDR1 而不是 N/C
      19. 3.1.19 VOUT1 在 3.3V 下使用,这违反了勘误表 i920
      20. 3.1.20 PMIC OSC16MCAP 引脚错误接地
    2. 3.2 商标
    3.     76
  8. 4修订历史记录

3.3V 钳位电路需要更大裕度

3.3V 钳位电路调得过近,因此如果 1.8V 电源为 5% 低电平、3.3V 电源为 5% 高电平,则钳位开始导通。将电阻器 R897 和 R801 替换为 24.3kΩ 电阻器可提供适当的容差,因此电路将在 1.75V 的增量电压而非 1.5V 的电流设置下开始导通。