ZHCUDA6E May 2017 – September 2025
U9 和 U15 的 PHY 地址 LSB 由 PHY COL 引脚在复位释放期间的信号电平决定。PHY 在该引脚上连接了一个下拉电阻器,用于锁存值 0。遗憾的是,此引脚也连接到某个 RJ-45 连接器 LED,该 LED 在复位期间将信号拉至大约 1.4V 的未定义电压。因此,PHY 地址可能会错误地锁存值 1。LED 电路应配置为高电平有效指示,与 LED 的连接通过接地阴极反向。这样就可正确锁存地址的 LSB。有关更多信息,请参阅 TLK1XX 设计和布局指南应用报告 (SLVA531) 的第 6 节。当前软件应变方法使用下拉电阻器对 RXLINK 引脚进行编程,然后通过 GPIO 对 PHY 复位发出脉冲,从而使其正确锁存 PHY 地址。