ZHCUDA6E May 2017 – September 2025
处理器端口 USB1 仅作为 USB 主机(主器件)实施。它仅支持 USB2.1(较高及较低)数据速率。电路板上的连接器 J23 是 USB2.1 标准 A 型连接器。此 USB 端口上实施的 ESD 器件是用于 DP 及 DM 线路的 TPD2EUSB30。
由于处理器 USB 端口 1 支持主机模式,因此它能够在 VBUS 引脚上驱动 5.0V 电源。TPS2065D 负载开关由 USB1_DRVVBUS 引脚控制用于该目的。