ZHCUDA6E May 2017 – September 2025 AM5716 , AM5718
AM571x 处理器在其内核逻辑中耗用大部分功耗。因此,尽可能减小向该内核逻辑提供的电压可以尽可能降低功耗。SmartReflex™ 技术用于提供此优化解决方案。
这个内核逻辑被分为多个段,每个段都可以单独控制。这样,一些处理块需要更高性能的应用可以通过增加电源电压来实施更高的性能水平,而其他不需要相同性能水平的处理块可以在较低电压下运行,从而进一步优化系统功耗。
TPS6590377 PMIC 连接到 AM5718 处理器上的 I2C1。这使得应用软件可以单独地控制 AVS 电源输出。它还允许应用控制 LDO1 生成的电压,该电压用于 SDIO 接口,该接口根据工作模式在 1.8V 或 3.3V 电压下运行。
图 2-2 从 TPS6590377 PMIC 到 AM571x 处理器的连接