ZHCUDA6E May 2017 – September 2025
AM571x IDK EVM 在具有接口电路、存储器 IC 和 AM5718 处理器周围连接器的单一电路板上实施。该电路板还包含电源转换电路,可通过单个 +5V 输入高效生成所需的电源电压。如前所述,该 EVM 随附一个插入主板的单独摄像头模块。可选的 LCD 面板和触摸屏组件可单独购买并安装在主板上。
图 2-1 展示了 AM571x IDK EVM 的功能方框图。