ZHCUDA6E May 2017 – September 2025
AM571x IDK EVM 使用外部 5V 电源。5V 电源输入转换为不同的电压电平,以向 AM571x 处理器和其他电路提供电源输入。
早期版本的 AM571x IDK EVM 随 GlobTek, Inc.外部电源提供,器件型号为 TR9CA6500LCP-N,型号为 GT-43008-3306-1.0-T3。该外部电源的额定输出电压为 +5VDC,输出电流高达 6.5A。该外部电源符合适用于全球大多数地点的区域产品监管/安全认证要求。如果您无法使用此耗材,则必须获得额定功率与您所在位置经批准的额定功率相同的电源。
请注意,由于国际关注的问题,最近出售的 IDK EVM 的包装盒中不附带电源。另请注意,上面列出的电源已停产。制造商提供了直替件。该直替件是 TR9CA8000LCPIM (R6B),可从 Digikey 等分销商处获得。
AM571x IDK EVM 包含一个直角安装电源连接器,该连接器接受中心引脚上的 +5VDC 电源输入,外部外壳作为公用回路。电源连接器接受内径为 2.5mm、外径为 5.5mm 的匹配插头。
在电源通电期间移除并再次插入电源插头可能会损坏 AM571x IDK EVM 或连接到电路板的其他器件,例如提供备用接地路径的仿真器。如果需要,从外部电源移除交流电源是一种更为安全的方法。
建议外部电源将公用回路连接到大地。如果无法实施,可能需要在电路板接地端与大地之间提供单独的连接。为此,添加了端子块 J53。