ZHCUDA6E May 2017 – September 2025
AM571x IDK EVM 包含四个 100Mb 以太网端口,每个端口连接到工业 PHY/收发器 (TLK105L),然后该端口通过集成磁性元件 J3、J5、J6 和 J8连接到 RJ45 金属连接器。这些以太网收发器连接到 AM5718 处理器内的 PRU1和 PRU2 子系统。表 2-4 显示了 PRU-ICSS 端口到 RJ45 连接器的映射。
没有使用 MII 接口上的 COL 功能。TLK105L 包含一项功能,必须通过软件启用该功能,从而在 COL 引脚上提供快速链路状态。因此,出于此目的,此引脚连接到 PRU-ICSS 端口的 RXLINK 输入。
测试接头 J4 和 J7 可用于支持实时代码开发。包含的信号可以用于简化探测。
收发器的复位与 AM5718 处理器的 PORz 复位同时驱动为低电平。每个收发器的复位也可以通过处理器单独的通用输入/输出 (GPIO) 信号单独驱动为低电平。每个 TLK105L 工业收发器中都提供了 25MHz 时钟。
| 连接器 | PRU-ICSS 端口 | MDIO 地址 | 注释 |
|---|---|---|---|
| J3 | PRU1ETH0 | PRU1 上的 0x0 | 并非在所有配置选择中都可供使用。MII 引脚与 VOUT1 多路复用到 LCD 桥接器。 |
| J5 | PRU1ETH1 | PRU1 上的 0x1 | 并非在所有配置选择中都可供使用。MII 引脚与 VOUT1 多路复用到 LCD 桥接器。 |
| J6 | PRU2ETH0 | PRU2 上的 0x0 | |
| J8 | PRU2ETH1 | PRU2 上的 0x1 |