ZHCUDA6E May   2017  – September 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 器件信息
  6. 2AM571x 工业开发套件 (IDK) 评估模块 (EVM) 硬件
    1. 2.1  功能说明
      1. 2.1.1 处理器
      2. 2.1.2 时钟
      3. 2.1.3 复位信号
    2. 2.2  电源
      1. 2.2.1 供电方
      2. 2.2.2 TPS6590377 PMIC
      3. 2.2.3 AVS 控制
      4. 2.2.4 其他电源
    3. 2.3  配置/设置
      1. 2.3.1 启动配置
      2. 2.3.2 I2C 地址分配
      3. 2.3.3 SEEPROM 接头
      4. 2.3.4 JTAG 仿真
    4. 2.4  支持的存储器
      1. 2.4.1 DDR3L SDRAM
      2. 2.4.2 SPI NOR 闪存
      3. 2.4.3 板身份存储器
      4. 2.4.4 SD/MMC
      5. 2.4.5 eMMC NAND 闪存
    5. 2.5  以太网端口
      1. 2.5.1 PRU-ICSS 上的 100Mb 以太网端口
      2. 2.5.2 千兆位 (1000Mb) 以太网端口
    6. 2.6  USB 端口
      1. 2.6.1 处理器 USB 端口 1
      2. 2.6.2 处理器 USB 端口 2
      3. 2.6.3 FTDI USB 端口
    7. 2.7  PCIe
    8. 2.8  视频输入与输出
      1. 2.8.1 摄像头
      2. 2.8.2 HDMI
      3. 2.8.3 LCD
    9. 2.9  工业接口
      1. 2.9.1 Profibus
      2. 2.9.2 DCAN
      3. 2.9.3 RS-485
    10. 2.10 用户界面
      1. 2.10.1 三色 LED
      2. 2.10.2 工业输入
      3. 2.10.3 工业输出 / LED
    11. 2.11 引脚使用说明
      1. 2.11.1 功能接口映射
      2. 2.11.2 GPIO 引脚映射
    12. 2.12 电路板连接器
  7. 3其他信息
    1. 3.1 AM571x IDK EVM 中已知的缺陷
      1. 3.1.1  电源解决方案不足以完全满足 PCIe 插件卡要求
      2. 3.1.2  AM571x IDK EVM 的早期版本未安装在整个工业温度范围内的 SOC 器件上
      3. 3.1.3  AM571x IDK EVM 不支持 eMMC HS200 模式
      4. 3.1.4  PCIe PERSTn 线路在启动时未处于正常状态
      5. 3.1.5  EDIO 连接器 J4 和 J7 应支持 PRU1 和 PRU2 的实时调试
      6. 3.1.6  HDQ 实施不正确
      7. 3.1.7  在电源通电期间拔下后再重新插入电源插头可能会造成损坏
      8. 3.1.8  PMIC 的软件关断不起作用
      9. 3.1.9  CCS 系统复位失败
      10. 3.1.10 AM571x IDK EVM 设计含有两个可能不必要的钳位电路
      11. 3.1.11 连接到 osc0 的晶体需要具有 50ppm 或更高的长期精度
      12. 3.1.12 软件必须针对 0pf 负载电容对 CDCE913 进行编程
      13. 3.1.13 保护二极管 D2 的额定电压应为 5V
      14. 3.1.14 U9 和 U15 的 PHY 地址 LSB 可能会错误地锁存
      15. 3.1.15 3.3V 钳位电路需要更大裕度
      16. 3.1.16 当前 PMIC 不提供强制断电序列
      17. 3.1.17 电源压降有可能会导致电路板复位
      18. 3.1.18 AM5718 引脚 N21 必须连接到 1.8V,因为它是 VDDS18V_DDR1 而不是 N/C
      19. 3.1.19 VOUT1 在 3.3V 下使用,这违反了勘误表 i920
      20. 3.1.20 PMIC OSC16MCAP 引脚错误接地
    2. 3.2 商标
    3.     76
  8. 4修订历史记录

处理器 USB 端口 2

处理器端口 USB2 实施为 USB 主机(主器件)或 USB 设备(从器件)。它仅支持 USB2.1(较高及较低)数据速率。板上连接器 J45 是 USB2.1 Micro-AB 连接器。在此 USB 端口上实施的 ESD 器件是 TPD4S012。

由于处理器 USB 端口 2 支持主机模式,因此它能够在 VBUS 引脚上驱动 5.0V 电源。TPS2051 负载开关由 USB2_DRVVBUS 引脚控制用于该目的。

USB2.1 标准根据 VBUS 引脚是主机还是器件,定义了不同的 VBUS 引脚电容范围。由于此端口可以执行其中任一操作,AM571x IDK EVM 能够满足其中任一要求。该连接器的 VBUS 引脚包含一个适用于器件模式运行的 4.7µF 电容器。在主机模式下运行时,可短接 2 引脚接头 J50,从而向 VBUS 引脚添加 150µF 附加电容。此接头的分流器在原理图中显示为 M2。该端口在发货时未安装在设备上,因为我们期望该端口主要用于设备模式。