ZHCUCE0A September 2024 – June 2025 TPS26750
TPS26750 是一款高度集成的独立式 USB Type-C® 和电力输送 (PD) 控制器,针对支持 USB-C PD 电源(包括扩展功率范围)的应用进行了优化。TPS26750 还集成了对电池充电器 BQ25756 的控制功能,可提高易用性并缩短产品上市时间。基于网络的直观 GUI 使用清晰的方框图和简单的选择题,通过一些简单的问题来了解用户的应用需求。GUI 会为用户的应用创建配置映像,从而不像同类 USB PD 设计那么复杂。
本文档是 TPS26750 评估模块 (TPS26750EVM) 修订版 A3 用户指南。本用户指南介绍了该 EVM 的原理图、物料清单和电路板布局布线。本文档中的评估板、评估模块和 EVM 等所有术语均指 TPS26750EVM。