ZHCUCE0A September 2024 – June 2025
图 1-1 展示了 TPS26750EVM 的功能方框图。TPS26750EVM 可以作为独立的评估模块来测试 5V 供电和 5V 至 48V 受电。此外,该 EVM 可以与 BQ25756EVM 结合使用来实现 5V 至 48V 的供电和受电能力。TPS26750EVM 可以测试 USB-SPR(标准功率范围)和 USB-EPR PD 功率范围,并且可以使用应用程序自定义工具将其配置为仅供电器件、仅受电器件或双角色电源 (PD) 器件。
TPS26750EVM 可与 BQ25756 结合使用,并且只需很少的设置即可进行电池充电测试,如图 1-2 所示:
图 1-2 TPS26750EVM 和 BQ25756EVM 硬件设置此图显示了之前版本的 TPS26750 EVM (RevA2),但信息仍然准确并适用于当前版本。