ZHCUCE0A September 2024 – June 2025 TPS26750
要保存当前工具设置,包括表单所示的器件当前配置,请点击工具右上角的 Export 下拉按钮,然后点击 Export settings。将出现提示,用户可以在其中更改设置的文件名。输入文件名,然后点击 Export 以导出 JSON 文件。
若要导入当前工具设置(包括表单所示的器件当前配置),请点击工具右上角的 Import Settings 按钮。从 JSON 设置文件所在的目录中选择,然后点击 Import File 按钮。相关设置将在应用程序自定义工具中恢复。
| Export 标题下的选项 | 输出格式 | 输出扩展名 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 导出设置 | JSON | .json | 此格式的设置可加载到 GUI 中。 |
| 生成低区二进制文件 | 二进制 | .bin | 此格式用于从外部控制器 (EC) 启动 TPS26750。有关更多详细信息,请参阅 TPS26750 技术参考手册的“PBMx”部分。 |
| 生成低区二进制文件 | C 源文件 | .c | 此格式用于从外部控制器 (EC) 启动 TPS26750。有关更多详细信息,请参阅 TPS26750 技术参考手册的“PBMx”部分。 |
| 生成全闪存二进制文件 | 二进制 | .bin | 这种格式用于通过 GUI 写入 TPS26750EVM 上的 EEPROM。TPS26750 会在启动时从此 EEPROM 读取配置。 |
| 生成全闪存二进制文件 | C 源文件 | .c | 此格式用于使用自定义代码将固件写入 EEPROM。 |
| 生成 VIF 文件 | XML | .xml | 有关此文件的信息,请参阅 USB 供应商信息文件生成器中包含的 pdf。 |