ZHCUCE0A September 2024 – June 2025 TPS26750
对于独立 PD 评估,TPS26750EVM 的主电源通过 Type-C 仅受电电源 端口 (J3)(可接受高达 100W 的 Type-C PD 源(5V 至 20V))或电路板顶部的 XT30 连接器 (J8) 提供。EVM 可以使用连接到 HV_SYS (J1) 的外部台式电源来供电,台式电源提供 5V 至 48V 的电源。连接器 J1 在 10A 时支持高达 48V 的电压。
此外,TPS26750EVM 还可以直接通过 DUT(待测器件)Type-C 连接器 (J4) 来供电,从而模拟在电池电量耗尽的情况下为 TPS26750 供电。当 TPS26750EVM 仅通过端口 J4 供电时,EVM 仅充当受电方。
对于电池充电应用,BQ25756EVM 可用于为 TPS26750EVM 供电。TPS26750EVM 附带一个接口板(将 TPS26750EVM 连接到 BQ25756EVM 连接器板),用于连接到 TPS26750EVM 上的 J1 和 J7 连接器。如果连接了 BQ25756EVM,则 BQ25756EVM 的 VAC 网络连接到 TPS26750EVM 的高压双向电源路径 (PPHV)。有关为电池充电器应用设置和编程 TPS26750 的详细信息,请参阅节 4.1。