ZHCUCE0A September 2024 – June 2025
要配置其他字段和寄存器,例如 I2C 中断屏蔽、GPIO 事件或对供电/受电 PDO 进行自定义更改,请点击工具顶部的 Advanced Configuration 滑块。点击该滑块后,会出现一条消息,要求在启用 Advanced Configuration 之前进行确认。
启用“Advanced Configuration”后,齿轮图标下方的左侧将出现一个“Advanced”图标,用于返回到调查问卷。在“Advanced Configuration”中,用户能够对 TPS26750 上的特定寄存器进行配置。有关寄存器字段及其说明的详细信息,请参阅 TPS26750 技术参考手册。请参阅以下有关在 Transmit Source Capabilities (0x32) 下配置 Source_PDO_4 的示例。