ZHCUCE0A September   2024  – June 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 电源要求
    2. 2.2 设置
      1. 2.2.1 将固件配置刷写到 TPS26750EVM
      2. 2.2.2 独立测试
      3. 2.2.3 电池无电安全模式
      4. 2.2.4 电池无电始终启用受电
      5. 2.2.5 TPS26750 和 BQ25756
    3. 2.3 接头信息
    4. 2.4 跳线信息
    5. 2.5 按钮
    6. 2.6 接口
    7. 2.7 调试信息
    8. 2.8 测试点和 LED
  9. 3软件
    1. 3.1 软件说明
    2. 3.2 软件安装
      1. 3.2.1 网络浏览器
      2. 3.2.2 本机应用
    3. 3.3 软件开发
    4. 3.4 使用应用程序自定义工具
      1. 3.4.1 默认视图
      2. 3.4.2 选择配置
      3. 3.4.3 填写调查问卷
      4. 3.4.4 高级配置模式
      5. 3.4.5 将配置刷写到 TPS26750
      6. 3.4.6 其他设置
        1. 3.4.6.1 生成新配置
        2. 3.4.6.2 导出和导入设置
        3. 3.4.6.3 生成二进制文件
        4. 3.4.6.4 生成 VIF 文件
  10. 4特定应用用例
    1. 4.1 与 BQ25756EVM 配合使用
      1. 4.1.1 与 BQ25756EVM 配合使用时的硬件设置
      2. 4.1.2 与 BQ25756EVM 配合使用时的软件设置
  11. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
  12. 6其他信息
    1. 6.1 商标
    2. 6.2 静电放电警告
    3. 6.3 术语
    4. 6.4 器件支持
      1. 6.4.1 第三方产品免责声明
      2. 6.4.2 补充内容
    5. 6.5 文档支持
    6. 6.6 接收文档更新通知
    7. 6.7 支持资源
  13. 7修订历史记录

接头信息

J2 和 J5 接头设置为便于与 5V 和 10V 电平逻辑分析仪的配合使用。测试 TPS26750 所需的最相关信号和电源轨已引出到这些接头。如果使用液体检测功能,请注意接头 J5 上的引脚 SBU1 和 SBU2 不是直接施加于 DUT Type-C 连接器 (J4) 的 SBU 信号,而是从液体检测电路到 TPD4S480 的 SBUx 引脚的 SBU 信号,如图 5-2 所示。

表 2-1 J2 接头
引脚名称
1GPIO5
2GPIO6
3GPIO4
4GPIO7
5GPIO3
6GPIO11
7GND
8GND
9EPR_EN (GPIO2)
10I2Cc_IRQ
11GPIO1
12I2Ct_SDA
13FLT (GPIO0)
14I2Ct_SCL
15PP_EN(缓冲的 POWER_PATH_EN 输出)
16I2Ct_IRQ
表 2-2 J5 接头
引脚说明
1I2Cc_SDA
2I2Cc_SCL
3ADCIN2
4ADCIN1
5SBU2
6SBU1
7GND
8GND
9CC2
10CC1
11LDO_3V3
12VIN_3V3
13PP5V
14HV_SYS_D10(HV_SYS 除以 10)
15VBUS_D10(VBUS 除以 10)
16PPHV__D10(PPHV 除以 10)
17VBUS_LV_D10(VBUS_LV 除以 10)
18无连接
19GND
20GND
注: 标签 _D10 表示信号已经除以 10。例如,当 VBUS 为 48V 时,VBUS_D10 的测量值约为 4.8V。