ZHCUCE0A September   2024  – June 2025 TPS26750

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 电源要求
    2. 2.2 设置
      1. 2.2.1 将固件配置刷写到 TPS26750EVM
      2. 2.2.2 独立测试
      3. 2.2.3 电池无电安全模式
      4. 2.2.4 电池无电始终启用受电
      5. 2.2.5 TPS26750 和 BQ25756
    3. 2.3 接头信息
    4. 2.4 跳线信息
    5. 2.5 按钮
    6. 2.6 接口
    7. 2.7 调试信息
    8. 2.8 测试点和 LED
  9. 3软件
    1. 3.1 软件说明
    2. 3.2 软件安装
      1. 3.2.1 网络浏览器
      2. 3.2.2 本机应用
    3. 3.3 软件开发
    4. 3.4 使用应用程序自定义工具
      1. 3.4.1 默认视图
      2. 3.4.2 选择配置
      3. 3.4.3 填写调查问卷
      4. 3.4.4 高级配置模式
      5. 3.4.5 将配置刷写到 TPS26750
      6. 3.4.6 其他设置
        1. 3.4.6.1 生成新配置
        2. 3.4.6.2 导出和导入设置
        3. 3.4.6.3 生成二进制文件
        4. 3.4.6.4 生成 VIF 文件
  10. 4特定应用用例
    1. 4.1 与 BQ25756EVM 配合使用
      1. 4.1.1 与 BQ25756EVM 配合使用时的硬件设置
      2. 4.1.2 与 BQ25756EVM 配合使用时的软件设置
  11. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
  12. 6其他信息
    1. 6.1 商标
    2. 6.2 静电放电警告
    3. 6.3 术语
    4. 6.4 器件支持
      1. 6.4.1 第三方产品免责声明
      2. 6.4.2 补充内容
    5. 6.5 文档支持
    6. 6.6 接收文档更新通知
    7. 6.7 支持资源
  13. 7修订历史记录

独立测试

TPS26750EVM 独立测试方框图图 2-2 独立测试方框图

作为独立器件支持的功能:

  1. 5V 供电 (DFP)
  2. 5V 至 48V 受电,支持 SPR 和 EPR (UFP)
  3. 5V 供电、5V 至 48V 受电 (DRP)

要将 TPS26750EVM 作为独立器件进行测试,用户需要将供电方连接到电源 Type C 连接器 (J3) 或 XT30 电源连接器之一(J1 或 J8)。

如果用户希望支持 5V 供电,则由于以下电路板要求,电源需要提供至少 18W 的功率:

  • 5V/3A(用于 PP5V 电源路径)
  • 5V/120mA(用于 VCONN)
  • 5V/100mA(用于电路板 MCU (U22))

如果用户仅希望支持供电受电设置,则只需为电源 Type C 端口 (J3) 提供 5W 的功率即可。受电时,可通过 XT30F (PPHV) 连接器 (J7) 访问受电电源路径的输出。在独立模式下测试器件时,EVM 中以红色突出显示的部分会通电,如图 2-2 所示。

图 2-3 中的示例设置展示了支持 PD3.1 的 140W 3 端口的壁式适配器,其 USB-C2 端口能够提供 100W (20V/5A) 的功率,并连接到支持 100W 的 USB-C 转 USB-C 电缆,而该电缆又连接到 TPS26750EVM 的电源 Type C 端口 (J3)。此示例设置能够向 DUT Type C 端口 (J4) 提供 5V 电源,同时也能由连接到 DUT Type C 端口 (J4) 的 5V 至 48V 电源(支持 SPR 和 EPR)供电。


TPS26750EVM 独立测试示例硬件设置

图 2-3 独立测试示例硬件设置
注:

此图显示了之前版本的 TPS26750 EVM (RevA2),但信息仍然准确并适用于当前版本。