ZHCUCE0A September   2024  – June 2025 TPS26750

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 电源要求
    2. 2.2 设置
      1. 2.2.1 将固件配置刷写到 TPS26750EVM
      2. 2.2.2 独立测试
      3. 2.2.3 电池无电安全模式
      4. 2.2.4 电池无电始终启用受电
      5. 2.2.5 TPS26750 和 BQ25756
    3. 2.3 接头信息
    4. 2.4 跳线信息
    5. 2.5 按钮
    6. 2.6 接口
    7. 2.7 调试信息
    8. 2.8 测试点和 LED
  9. 3软件
    1. 3.1 软件说明
    2. 3.2 软件安装
      1. 3.2.1 网络浏览器
      2. 3.2.2 本机应用
    3. 3.3 软件开发
    4. 3.4 使用应用程序自定义工具
      1. 3.4.1 默认视图
      2. 3.4.2 选择配置
      3. 3.4.3 填写调查问卷
      4. 3.4.4 高级配置模式
      5. 3.4.5 将配置刷写到 TPS26750
      6. 3.4.6 其他设置
        1. 3.4.6.1 生成新配置
        2. 3.4.6.2 导出和导入设置
        3. 3.4.6.3 生成二进制文件
        4. 3.4.6.4 生成 VIF 文件
  10. 4特定应用用例
    1. 4.1 与 BQ25756EVM 配合使用
      1. 4.1.1 与 BQ25756EVM 配合使用时的硬件设置
      2. 4.1.2 与 BQ25756EVM 配合使用时的软件设置
  11. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
  12. 6其他信息
    1. 6.1 商标
    2. 6.2 静电放电警告
    3. 6.3 术语
    4. 6.4 器件支持
      1. 6.4.1 第三方产品免责声明
      2. 6.4.2 补充内容
    5. 6.5 文档支持
    6. 6.6 接收文档更新通知
    7. 6.7 支持资源
  13. 7修订历史记录

填写调查问卷

完成问题 1 的选择后,继续回答其余问题,以实现对 TPS26750EVM 的刷写或生成并保存完整配置。根据问题 1 的选择,剩余的一些问题可能无法选择。

调查问卷说明

问题 1节 3.4.2

问题 2:您希望通过 DUT Type C 端口 (J4) 从 TPS26750EVM 提供的最大功率是多少瓦?如果选择了仅受电配置,则此问题不可供选择。

选择可输出的最大功率时,TPS26750 的“发送供电方能力”寄存器 (0x32) 通过添加默认的供电 PDO(每个 PDO 也称为 USB-PD 合约)进行配置,如图 3-6 中所示。

注: 通过进入高级配置模式,可以手动修改本节中提及的所有寄存器。有关如何启用高级配置模式的详细信息,请参阅节 3.4.4

问题 3:您希望通过 DUT Type C 端口 (J4) 向 TPS26750EVM 输入的最大功率是多少瓦?如果选择了仅供电配置,则此问题不可选择。

选择可输入的最大功率时,TPS26750 的“发送受电方能力”寄存器 (0x33) 通过添加默认的受电 PD(每个 PDO 也称为 USB-PD 合约)进行配置。

表 3-2 与问题 2 和问题 3 中选定功率相关联的 PDO
选定功率选项默认 SPR PDO
15W (5V)5V/3A
27W (9V)5V/3A、9V/3A
45W (15V)5V/3A、9V/3A、15V/3A
60W (20V)5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3A
100W (20V)5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/5A

寄存器 0x32 和 0x33 中包含的 PDO 与表 3-2 中选定的功率选项相关。

如果所需功率大于 100W,并且选择了大于 100W 的选项,则大于 100W 的 PDO 为 EPR PDO,默认生成的 PDO 如表 3-3 所示。PDO 会按顺序列出。单个固定 PDO 会按“[PDO 电压值]V/[PDO 电流]A”格式列出:

表 3-3 EPR 功率范围
选定功率选项默认 SPR PDO默认 EPR PDO
140W (28V)5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/5A28V/5A、AVS PDO
180W (36V)5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/5A28V/5A、36V/5A、AVS PDO
240W (48V)5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/5A28V/5A、36V/5A、48V/5A、AVS PDO

问题 4:如果在问题 1 中选择了 DRP 配置(配置索引 1 或 2),则问题 4 确定 TPS26750EVM 优先选择 哪个电源角色(供电方或受电方)。如果选择了配置索引 3、4 或 5,则此问题不可选择。在这种情况下,优先选择 的含义如下:

  • 如果 TPS26750EVM 优先选择为供电方,并在连接到端口伙伴后充当受电方,则 TPS26750 会请求端口伙伴交换角色(电源角色交换),以尝试成为供电方。
  • 如果 TPS26750EVM 优先选择为受电方,并在连接到端口伙伴后充当供电方,则 TPS26750 会请求端口伙伴交换角色(电源角色交换),以尝试成为受电方。

问题 5:DUT 支持的 USB 速度是多少?根据选择,这决定了 PD 协商期间枚举的 USB 速度。如果不需要 USB 数据,则选择 No USB data is being used

问题 6:DUT 的首选数据角色(UFP、DFP 或双角色端口(不同于双角色电源,电源角色))是什么?在隐式 Type-C 合约(发生在显式 USB-PD 合约之前)建立时,电源角色和数据角色为供电方和 DFP 或受电方和 PD。如果此组合不满足应用的 USB 数据角色需求,则选择首选的数据角色将允许 TPS26750 在合适的情况下请求数据角色交换。如果没有偏好,则选择 No。此信息存储在端口控制寄存器 (0x29) 中。

注: 有关 TPS26750 中寄存器的更多详细信息,请参阅 TPS26750 技术参考手册。

问题 7:应用是否支持 USB 电池充电 1.2 (BC1.2) 和传统充电?根据选择,TPS26750 可以枚举不同的 BC1.2 充电方案。有关 BC1.2 实现的更多详细信息,请参阅 TPS26750 针对电源应用进行了优化且具有集成电源开关的 USB Type-C® 和 USB PD 控制器数据表。

注: TPS26750EVM 出厂时不支持 BC1.2。要将 TPS26750EVM 与 BC1.2 结合使用,请使用 0Ω 电阻器组装电阻器 R77 和 R78(位于电路板顶部 TP3 右侧和 J4 左侧,如图 3-3 所示),并移除电阻器 R25 和 R26(位于电路板底部 U13 下方,如图 3-4 所示)。
TPS26750EVM 电阻器 77 和 78 位置图 3-3 电阻器 77 和 78 位置
TPS26750EVM 电阻器 25 和 26 位置图 3-4 电阻器 25 和 26 位置

问题 8:启用或禁用液体检测支持。液体检测是 TPS26750 的一项新功能,符合用于液体检测和腐蚀缓解的 Type-C 规范。

注: TPS26750 无法同时支持 BC1.2 和液体检测,因为这两个功能使用相同的 GPIO 引脚(GPIO4 和 GPIO5)。

问题 9:允许输入供应商 ID。供应商 ID 由 USB-IF 提供,是一个 4 位十六进制值。选择 Yes 选项以输入所需的供应商 ID,否则选择 No

问题 10:在选择 Yes 后允许输入产品 ID(4 位十六进制配置标识符)。如果未使用,请选择 No

问题 11 到 18 对应于配置所选 BQ(电池充电器)器件(如果适用)。仅当在第一个问题中选择了包含 BQ 块的配置时,这些问题才可填写。对于所有其他配置(不带 BQ 块的 TPS26750),这些问题均被禁用。有关每个问题的更多详细信息,请参阅节 4.1.2

TPS26750 支持与 BQ25756 IC 进行集成。如果将 BQ25756EVM 与 TPS26750EVM 结合使用,则可以使用问题 1 中带有 BQ 块的任何配置。