ZHCUCE0A September 2024 – June 2025
TPS26750EVM 设计用于测试仅受电、仅供电或 DRP 应用中的 USB-PD,适用于 USB-PD SPR 和 EPR 范围。TPS26750EVM 可以在未提供电源的情况下仅用作受电方,也可以具有 15V 电源的情况下用作供电方、受电方或 DRP。TPS26750EVM 支持根据 USB-EVM PD 规范以 5A 提供和接收高达 48V 的电压,并与 BQ25756EVM 结合支持电池充电应用。