ZHCUCE0A September 2024 – June 2025 TPS26750
J6 是一个 USB Type-C 端口,配置为5V/3A 传统受电方,可提供与 EVM 的全速 USB 连接。J6 用于与 GUI 连接,以进行器件配置和调试。有关如何使用 GUI 的说明,请参阅节 3.3。
这三个连接器用于让各种电源转换器板能够与 TPS26750EVM 连接。
下面列出了这三个连接器
连接器放置在每个连接器的引脚 1 之间 600mil 间距处。通用电源转换器接口位于电路板的右侧,如图 1-1 所示。J9 的连接器从上到下的排列顺序如下(有关引脚排列,请参阅原理图图 5-9、DC2DC 接口):
| 引脚编号 | 信号 |
|---|---|
| 1(由引脚右下方的白点表示) | PP5V |
| 2 | GND |
| 3 | GND |
| 4 | I2Cc_SCL |
| 5 | GPIO1 |
| 6 | I2Cc_SDA |
| 7 | GPIO3 |
| 8 | LDO_3V3 |