ZHCUCE0A September   2024  – June 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 电源要求
    2. 2.2 设置
      1. 2.2.1 将固件配置刷写到 TPS26750EVM
      2. 2.2.2 独立测试
      3. 2.2.3 电池无电安全模式
      4. 2.2.4 电池无电始终启用受电
      5. 2.2.5 TPS26750 和 BQ25756
    3. 2.3 接头信息
    4. 2.4 跳线信息
    5. 2.5 按钮
    6. 2.6 接口
    7. 2.7 调试信息
    8. 2.8 测试点和 LED
  9. 3软件
    1. 3.1 软件说明
    2. 3.2 软件安装
      1. 3.2.1 网络浏览器
      2. 3.2.2 本机应用
    3. 3.3 软件开发
    4. 3.4 使用应用程序自定义工具
      1. 3.4.1 默认视图
      2. 3.4.2 选择配置
      3. 3.4.3 填写调查问卷
      4. 3.4.4 高级配置模式
      5. 3.4.5 将配置刷写到 TPS26750
      6. 3.4.6 其他设置
        1. 3.4.6.1 生成新配置
        2. 3.4.6.2 导出和导入设置
        3. 3.4.6.3 生成二进制文件
        4. 3.4.6.4 生成 VIF 文件
  10. 4特定应用用例
    1. 4.1 与 BQ25756EVM 配合使用
      1. 4.1.1 与 BQ25756EVM 配合使用时的硬件设置
      2. 4.1.2 与 BQ25756EVM 配合使用时的软件设置
  11. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
  12. 6其他信息
    1. 6.1 商标
    2. 6.2 静电放电警告
    3. 6.3 术语
    4. 6.4 器件支持
      1. 6.4.1 第三方产品免责声明
      2. 6.4.2 补充内容
    5. 6.5 文档支持
    6. 6.6 接收文档更新通知
    7. 6.7 支持资源
  13. 7修订历史记录

跳线信息


TPS26750EVM 跳线位置

图 2-9 跳线位置
表 2-3 跳线(1)
跳线名称行为
J11VIN_3V3 EN已组装启用 3.3V LDO (U1),从而为 TPS26750 的 VIN_3V3 引脚提供 3.3V 电压
已移除禁用 3.3V LDO (U1),从而为 TPS26750 的 VIN_3V3 引脚提供 0V 电压
J12PP5V_EN已组装启用开关 U4,从而将 5V 降压转换器 (U9) 连接到 TPS26750 的 PP5V 引脚
已移除禁用开关 U4,从而将 5V 降压转换器 (U9) 与 TPS26750 的 PP5V 引脚断开连接
J13PPHV System Reg Dis已组装启用 5V LDO (U20)
已移除禁用 5V LDO (U20)
J14EEPROM ENABLE已组装EEPROM 连接到 TPS26750 和系统 MCU (U22)
已移除EEPROM 与 TPS26750 和系统 MCU (U22) 断开连接
J15电池无电配置已组装启用安全模式
已移除启用始终启用受电方
有关电池无电配置的更多详细信息,请参阅 TPS26750 支持扩展功率范围的 USB Type-C® 和 USB PD 控制器数据表中的通过搭接引脚配置默认行为