ZHCUCE0A September   2024  – June 2025 TPS26750

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 电源要求
    2. 2.2 设置
      1. 2.2.1 将固件配置刷写到 TPS26750EVM
      2. 2.2.2 独立测试
      3. 2.2.3 电池无电安全模式
      4. 2.2.4 电池无电始终启用受电
      5. 2.2.5 TPS26750 和 BQ25756
    3. 2.3 接头信息
    4. 2.4 跳线信息
    5. 2.5 按钮
    6. 2.6 接口
    7. 2.7 调试信息
    8. 2.8 测试点和 LED
  9. 3软件
    1. 3.1 软件说明
    2. 3.2 软件安装
      1. 3.2.1 网络浏览器
      2. 3.2.2 本机应用
    3. 3.3 软件开发
    4. 3.4 使用应用程序自定义工具
      1. 3.4.1 默认视图
      2. 3.4.2 选择配置
      3. 3.4.3 填写调查问卷
      4. 3.4.4 高级配置模式
      5. 3.4.5 将配置刷写到 TPS26750
      6. 3.4.6 其他设置
        1. 3.4.6.1 生成新配置
        2. 3.4.6.2 导出和导入设置
        3. 3.4.6.3 生成二进制文件
        4. 3.4.6.4 生成 VIF 文件
  10. 4特定应用用例
    1. 4.1 与 BQ25756EVM 配合使用
      1. 4.1.1 与 BQ25756EVM 配合使用时的硬件设置
      2. 4.1.2 与 BQ25756EVM 配合使用时的软件设置
  11. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
  12. 6其他信息
    1. 6.1 商标
    2. 6.2 静电放电警告
    3. 6.3 术语
    4. 6.4 器件支持
      1. 6.4.1 第三方产品免责声明
      2. 6.4.2 补充内容
    5. 6.5 文档支持
    6. 6.6 接收文档更新通知
    7. 6.7 支持资源
  13. 7修订历史记录

器件信息

TPS26750 是一款单端口 USB Type-C PD 控制器,具有集成的 5V 拉电流电源路径,并能够控制支持 EPR 的外部电源路径,适用于仅电源应用。TPS26750 PD 控制器非常适合在 USB-PD EPR 下运行的单端口电源应用,适用于高达 240W (48V/5A) 的双角色电源 (DRP) 应用。

TPS26750 PD 控制器可通过基于网络的 GUI 进行配置,以满足应用特定要求、架构、电源角色和数据角色。GUI 工具提供额外的可选固件配置,以集成对 BQ25756 电池充电器 IC 的控制。有关 BQ25756 配置的更多信息,请参阅节 4.1

表 1-1 TPS26750EVM 上的器件
位号 器件名称 说明
U2 TPS26750RSMR 具有集成拉电流电源开关的 USB Type-C 和 USB PD 控制器
U1、U3 TLV75733PDRVR 1A 低静态电流低压降 (LDO) 稳压器
U4 TPS259814ARPWR 具有瞬态过流消隐计时器的 2.7V 至 16V、10A、7mΩ 电子保险丝
U6 LM2765M6X/NOPB 开关电容器电压转换器
U7 TPS25750DRJK 针对电源应用进行了优化且具有集成电源开关的 USB Type-C 和 USB PD 控制器
U8 TVS2200DRVR 22V 精密浪涌保护钳位
U9 LM76005RNPR 0.5V 至 60V、5A 同步降压稳压器
U10 LTC7004IMSE#TRPBF 快速高侧 N 沟道 MOSFET 栅极驱动器
U12 TPD4S480RUKR USB Type-C 48V EPR 端口保护器:VBUS 短路过压和 IEC ESD 保护功能
U13 CAT24C512WI-GT3 支持 I2C 的 EEPROM 串行 512Kb
U14 TUSB2036VFR 具有可选串行 EEPROM 接口且适用于 USB 的 2/3 端口集线器
U15 TPD2EUSB30DRTR 适用于超高速 (6Gbps) USB 3.0 接口的 ESD 设计
U17 TVS0500DRVR 5V 精密浪涌保护钳位
U18、U19 TPD2EUSB30DRTR 适用于 USB 3.0 且具有 5A 浪涌额定值的双通道 0.7pF、5.5V ±8kV ESD 保护二极管
U20 TPS7A1650DRBR 具有电源正常指示和使能功能的 100mA、60V 超低 IQ 低压降 (LDO) 稳压器
U22 TM4C123GH6PMTR 具有 80MHz 频率、256KB 闪存、32KB RAM、2 个 CAN、RTC 和 USB、64 引脚、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU
表 1-2 连接器和接口描述
位号 连接器或接口 用途
J6 数据 Type C 连接 GUI 以进行配置,以及连接 USB 转 I2C
J3 电源 Type C 从 Type-C 供电方提供 20V/5A 电路板电源接口
J8 XT30F(电源) 连接到通用电源转换器的 EVM 和电路板的 5V 至 48V 电源输入。您可以使用 XT30 转香蕉插孔电缆来连接电池模型或供电方
J1、J7 和 J9 通用电源转换器 由三个连接器组成的组合,可实现与外部 EVM 的超低寄生连接
J4 DUT Type C USB-C 连接器,用于测试 TPS26750 和 TPD4S480 的配置和功能
TP[编号] 探测点 支持将实验室设备连接到 EVM