ZHCUCE0A September   2024  – June 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 电源要求
    2. 2.2 设置
      1. 2.2.1 将固件配置刷写到 TPS26750EVM
      2. 2.2.2 独立测试
      3. 2.2.3 电池无电安全模式
      4. 2.2.4 电池无电始终启用受电
      5. 2.2.5 TPS26750 和 BQ25756
    3. 2.3 接头信息
    4. 2.4 跳线信息
    5. 2.5 按钮
    6. 2.6 接口
    7. 2.7 调试信息
    8. 2.8 测试点和 LED
  9. 3软件
    1. 3.1 软件说明
    2. 3.2 软件安装
      1. 3.2.1 网络浏览器
      2. 3.2.2 本机应用
    3. 3.3 软件开发
    4. 3.4 使用应用程序自定义工具
      1. 3.4.1 默认视图
      2. 3.4.2 选择配置
      3. 3.4.3 填写调查问卷
      4. 3.4.4 高级配置模式
      5. 3.4.5 将配置刷写到 TPS26750
      6. 3.4.6 其他设置
        1. 3.4.6.1 生成新配置
        2. 3.4.6.2 导出和导入设置
        3. 3.4.6.3 生成二进制文件
        4. 3.4.6.4 生成 VIF 文件
  10. 4特定应用用例
    1. 4.1 与 BQ25756EVM 配合使用
      1. 4.1.1 与 BQ25756EVM 配合使用时的硬件设置
      2. 4.1.2 与 BQ25756EVM 配合使用时的软件设置
  11. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
  12. 6其他信息
    1. 6.1 商标
    2. 6.2 静电放电警告
    3. 6.3 术语
    4. 6.4 器件支持
      1. 6.4.1 第三方产品免责声明
      2. 6.4.2 补充内容
    5. 6.5 文档支持
    6. 6.6 接收文档更新通知
    7. 6.7 支持资源
  13. 7修订历史记录

TPS26750 和 BQ25756

TPS26750EVM TPS26750 和 BQ25756 方框图图 2-7 TPS26750 和 BQ25756 方框图

如果用户希望支持 5V 供电,则由于以下电路板要求,电源需要提供至少 18W 的功率:

  1. 5V 3A(用于 PP5V 电源路径)
  2. 120mA(用于 VCONN)
  3. 100mA(用于电路板 MCU (U22))

如果用户希望支持 EPR 供电(5V 至 48V),则电源需要至少为 HV_SYS 网络提供 15V 电压(使用 J3 或 J8。也可以将电池连接到 J8 进行测试)。但是,用户需提供的确切功率具体取决于受电方消耗的预期负载和用户希望提供的最高电压 EPR 合约。

图 2-8 中的示例设置展示了支持 PD3.1 的 140W 3 端口的壁式适配器,其 USB-C2 端口能够提供 100W (20V/5A) 的功率,并连接到支持 100W 的 USB-C 转 USB-C 电缆,而该电缆又连接到 TPS26750EVM 的电源 Type C 端口 (J3)。此示例设置能够向 PD Type C 端口 (J4) 提供 48V 电源,该电压处于 USB-PD 扩展功率范围。

若要在 EPR 范围内使用 TPS26750EVM 拉取和灌入功率,用户需要将仿真电池连接到 HV_SYS 接头 (J8),而不是通过 J3 为电路板供电。


TPS26750EVM TPS26750EVM 和 BQ25756EVM 示例硬件设置

图 2-8 TPS26750EVM 和 BQ25756EVM 示例硬件设置
注:

此图显示了之前版本的 TPS26750 EVM (RevA2),但信息仍然准确并适用于当前版本。