ZHCUCE0A September   2024  – June 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 电源要求
    2. 2.2 设置
      1. 2.2.1 将固件配置刷写到 TPS26750EVM
      2. 2.2.2 独立测试
      3. 2.2.3 电池无电安全模式
      4. 2.2.4 电池无电始终启用受电
      5. 2.2.5 TPS26750 和 BQ25756
    3. 2.3 接头信息
    4. 2.4 跳线信息
    5. 2.5 按钮
    6. 2.6 接口
    7. 2.7 调试信息
    8. 2.8 测试点和 LED
  9. 3软件
    1. 3.1 软件说明
    2. 3.2 软件安装
      1. 3.2.1 网络浏览器
      2. 3.2.2 本机应用
    3. 3.3 软件开发
    4. 3.4 使用应用程序自定义工具
      1. 3.4.1 默认视图
      2. 3.4.2 选择配置
      3. 3.4.3 填写调查问卷
      4. 3.4.4 高级配置模式
      5. 3.4.5 将配置刷写到 TPS26750
      6. 3.4.6 其他设置
        1. 3.4.6.1 生成新配置
        2. 3.4.6.2 导出和导入设置
        3. 3.4.6.3 生成二进制文件
        4. 3.4.6.4 生成 VIF 文件
  10. 4特定应用用例
    1. 4.1 与 BQ25756EVM 配合使用
      1. 4.1.1 与 BQ25756EVM 配合使用时的硬件设置
      2. 4.1.2 与 BQ25756EVM 配合使用时的软件设置
  11. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
  12. 6其他信息
    1. 6.1 商标
    2. 6.2 静电放电警告
    3. 6.3 术语
    4. 6.4 器件支持
      1. 6.4.1 第三方产品免责声明
      2. 6.4.2 补充内容
    5. 6.5 文档支持
    6. 6.6 接收文档更新通知
    7. 6.7 支持资源
  13. 7修订历史记录

调试信息

在调试支持 USB-PD 的系统以加快上市速度时,用户可以使用的最重要工具之一是 USB-PD 协议分析仪。USB-PD 规范详细说明了端口伙伴之间如何通过配置通道 (CC) 线路发送信息,而上面提到的分析仪可以将这些数据解码为易于查看的事件日志。这些工具还会显示 DUT CC 引脚上的电压,以检查 Type-C 隐式协议的行为。结合使用此工具与 5V 或 10V 逻辑分析仪来查看接头 J2 和 J5 上的信号,是调试 TPS26750EVM 的不错起点。

在决定要使用的 USB-PD 分析仪时,请确保分析仪设计为与支持 EPR 的设备配合使用。在初始发布时,市场上唯一价格低于 200 美元的器件是 Power-Z KM003C。要使用 Power-Z KM003C 记录端口伙伴之间的 USB-PD 流量,请将该器件在直通模式下与计算机结合使用。有关如何在直通模式下使用 Power-Z KM003C 的信息,请参阅文档制造商。

当充当与端口伙伴 TPS26750(供电方)相关的受电方时,此器件还可以逐步执行 USB-PDO 合约(电源数据对象 (PDO)),以测试 TPS26750EVM 为每个 PDO 供电的能力。该器件所示的设置让用户可以通过 BQ25756EVM 的集成控制来测试 TPS26750EVM 的已配置 USB-PD 合约 (PDO);请参阅图 2-10。


TPS26750EVM 使用 Power-Z 测试 TPS26750EVM 的供电 PDO 的测试设置

图 2-10 使用 Power-Z 测试 TPS26750EVM 的供电 PDO 的测试设置
注:

此图显示了之前版本的 TPS26750 EVM (RevA2),但信息仍然准确并适用于当前版本。

针对性调试

如果用户在使用应用程序自定义工具配置 TPS26750 后未看到预期行为,则首先要做的是在 TPS26750EVM 首次上电时监控 I2C 线路,以检查 EEPROM 是否成功将器件配置写入 TPS26750。必须存在 I2C 数据流(从 EEPROM 到 TPS26750),其内容应与从 GUI 中的 Export Full Flash Binary 工具导出的二进制内容相匹配。

要使用 TPS26750EVM 成功测试 USB-EPR 扩展功率范围 (EPR),并成功协商 EPR 合约(电压大于 20V 的 USB-PD 合约),必须使用符合 USB-IF 标准且额定功率为 240W 的 USB-C 转 USB-C 电缆。如果用户能够协商 SPR 合约,但无法协商 EPR 合约,请确保 USB-C 转 USB-C 电缆的额定功率为 240W。

在为 BQ25756EVM 供电并使用该 EVM 期间,如果在协商 USB-EPR 合约后 VBUS 下降(达到 UVLO),请检查连接到 HV_SYS 网(通过 J8 或 J3)的供电方是否能够为协商的合约提供足够的电流。有关将 BQ25756EVM 与 TPS26750EVM 结合使用的详细信息,请参阅节 4.1。