ZHCUCE0A September 2024 – June 2025
应用程序自定义工具用于直接将配置加载到 TPS26750 中。要刷写配置,请执行以下步骤:
打开应用程序自定义工具并完成调查问卷,有关每个问题的详细信息,请参阅节 3.4.3。完成调查问卷且正确连接 TPS26750EVM 后,点击“Options”→“Serial Port Configuration”,确保选择正确的 COM 端口(需要在 COM 端口旁边列出德州仪器 (TI))。有关参考,请参阅图 3-7。
如果 TPS26750EVM 无法连接到应用程序自定义工具,则执行以下调试建议:
填写调查问卷并将 TPS26750EVM 连接到应用程序自定义工具后,点击“Flash To Device → Flash to device from current configuration”。
如果之前生成了二进制文件,则可以将二进制文件直接加载到 TPS26750EVM 中,而无需再次填写调查问卷。确保按照上述步骤操作后 TPS26750EVM 已被检测到并已连接到应用程序自定义工具,并在 Flash to Device 标题下选择 Flash to Device From Binary File,而不是 Flash to Device from Current Configuration。从目录中选择所需的 .bin 文件,然后点击“OK”。