ZHCUCE0A September   2024  – June 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 电源要求
    2. 2.2 设置
      1. 2.2.1 将固件配置刷写到 TPS26750EVM
      2. 2.2.2 独立测试
      3. 2.2.3 电池无电安全模式
      4. 2.2.4 电池无电始终启用受电
      5. 2.2.5 TPS26750 和 BQ25756
    3. 2.3 接头信息
    4. 2.4 跳线信息
    5. 2.5 按钮
    6. 2.6 接口
    7. 2.7 调试信息
    8. 2.8 测试点和 LED
  9. 3软件
    1. 3.1 软件说明
    2. 3.2 软件安装
      1. 3.2.1 网络浏览器
      2. 3.2.2 本机应用
    3. 3.3 软件开发
    4. 3.4 使用应用程序自定义工具
      1. 3.4.1 默认视图
      2. 3.4.2 选择配置
      3. 3.4.3 填写调查问卷
      4. 3.4.4 高级配置模式
      5. 3.4.5 将配置刷写到 TPS26750
      6. 3.4.6 其他设置
        1. 3.4.6.1 生成新配置
        2. 3.4.6.2 导出和导入设置
        3. 3.4.6.3 生成二进制文件
        4. 3.4.6.4 生成 VIF 文件
  10. 4特定应用用例
    1. 4.1 与 BQ25756EVM 配合使用
      1. 4.1.1 与 BQ25756EVM 配合使用时的硬件设置
      2. 4.1.2 与 BQ25756EVM 配合使用时的软件设置
  11. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
  12. 6其他信息
    1. 6.1 商标
    2. 6.2 静电放电警告
    3. 6.3 术语
    4. 6.4 器件支持
      1. 6.4.1 第三方产品免责声明
      2. 6.4.2 补充内容
    5. 6.5 文档支持
    6. 6.6 接收文档更新通知
    7. 6.7 支持资源
  13. 7修订历史记录

电池无电安全模式

TPS26750EVM 电池无电安全模式图 2-4 电池无电安全模式

在电池无电安全模式下测试器件时,EVM 以红色突出显示的部分会在 TPS26750 启动时通电,如图 2-4 所示。组装跳线 J15 后,当 TPS26750 的 VIN_3V3 引脚未通电,并且支持 USB-PD 的电源连接到 DUT Type C (J4) 连接器时,就会进入此模式。在电池无电安全模式下,双向电源开关 (U10) 会在 TPS26750 启动并加载配置期间保持断开。在此模式下,TPS26750 只能作为受电方,并可以由 5V 至 48V 之间(支持 SPR 和 EPR)的电源供电。在配置加载完成且器件完成引导后,双向电源开关会根据所加载的配置和所连接电源的能力来闭合(或保持断开)。

要使用 TPS26750EVM 成功测试 USB-EPR 扩展功率范围 (EPR) 并成功协商 PD 合约(PD 电压大于 20V 的 USB-EPR 合约),必须使用符合 USB-IF 标准且额定功率为 240W 的 USB-C 转 USB-C 电缆。

图 2-5 中的示例设置展示了支持 PD3.1 的 140W 3 端口的壁式适配器,其 USB-C1 端口能够提供 140W (28V/5A) 的功率,并连接到支持 240W 的 USB-C 转 USB-C 电缆,而该电缆又连接到 TPS26750EVM 的电源 Type C 端口 (J3)。此示例设置能够由连接到 PD Type C 端口 (J4) 的 28V 电源(因为壁式适配器最多可以提供 28V;TPS26750EVM 不限于 28V)供电,该电压处于 USB-PD 扩展功率范围。


TPS26750EVM 电池无电安全模式示例硬件设置

图 2-5 电池无电安全模式示例硬件设置
注:

此图显示了之前版本的 TPS26750 EVM (RevA2),但信息仍然准确并适用于当前版本。