ZHCUBK3 December 2023 DRV5011 , DRV5012 , DRV5013 , DRV5013-Q1 , DRV5015 , DRV5015-Q1 , DRV5021 , DRV5021-Q1 , DRV5023 , DRV5023-Q1 , DRV5032 , DRV5033 , DRV5033-Q1 , DRV5053 , DRV5053-Q1 , DRV5055 , DRV5055-Q1 , DRV5056 , DRV5056-Q1 , DRV5057 , DRV5057-Q1 , TMAG3001 , TMAG5110 , TMAG5110-Q1 , TMAG5111 , TMAG5111-Q1 , TMAG5115 , TMAG5123 , TMAG5123-Q1 , TMAG5124 , TMAG5124-Q1 , TMAG5131-Q1 , TMAG5170 , TMAG5170-Q1 , TMAG5170D-Q1 , TMAG5173-Q1 , TMAG5231 , TMAG5253 , TMAG5273 , TMAG6180-Q1 , TMAG6181-Q1 , TMCS1107 , TMCS1108
在选择磁体形状和材料之后,Magnet Geometry 部分会提示输入磁体的尺寸。显示的字段会因所选的形状而异。图 4-2 显示了条形磁体的示例输入字段,表 4-2 列出了每种磁体形状所需的各种输入。
| 输入字段 | 磁体类型 |
|---|---|
| Length (X) | Bar |
| Width (Y) | Bar |
| Height (Z) | Bar、Diametric Cylinder、Axial Cylinder、Ring、Axial Ring |
| Outer Diameter | Diametric Cylinder、Axial Cylinder、Ring、Axial Ring、Sphere |
| Inner Diameter | Ring、Axial Ring |