ZHCUBK3 December 2023 DRV5011 , DRV5012 , DRV5013 , DRV5013-Q1 , DRV5015 , DRV5015-Q1 , DRV5021 , DRV5021-Q1 , DRV5023 , DRV5023-Q1 , DRV5032 , DRV5033 , DRV5033-Q1 , DRV5053 , DRV5053-Q1 , DRV5055 , DRV5055-Q1 , DRV5056 , DRV5056-Q1 , DRV5057 , DRV5057-Q1 , TMAG3001 , TMAG5110 , TMAG5110-Q1 , TMAG5111 , TMAG5111-Q1 , TMAG5115 , TMAG5123 , TMAG5123-Q1 , TMAG5124 , TMAG5124-Q1 , TMAG5131-Q1 , TMAG5170 , TMAG5170-Q1 , TMAG5170D-Q1 , TMAG5173-Q1 , TMAG5231 , TMAG5253 , TMAG5273 , TMAG6180-Q1 , TMAG6181-Q1 , TMCS1107 , TMCS1108
该工具旨在用作机电设计辅助工具,以帮助了解单个移动磁体产生的磁场,并通过绘制简化的传感器输出来预测器件行为。
该工具的温度输入仅在假设具有恒定线性响应的情况下评估磁体强度的变化。然而,实际磁体的工作温度范围会因形状和材料选择而异。用户自行负责其所选磁体的工作范围,并校准磁体和传感器,以始终保持在其指定的工作范围内。器件输出行为的建模温度补偿仅考虑器件灵敏度的有意补偿,但这不影响任何其他器件参数。
TI 建议使用真实元件对机械系统进行原型设计和评估,以验证典型的工作容差和系统行为。例如,系统结构中可能存在的铁磁材料会与磁场相互作用,并会改变磁传感器的可观察输入。
该工具提供了与几种常见运动类型相匹配的功能,并对产生的典型器件性能建模,以演示磁体的机械位置与传感器的电气响应之间的关系。