ZHCUBK3 December   2023 DRV5011 , DRV5012 , DRV5013 , DRV5013-Q1 , DRV5015 , DRV5015-Q1 , DRV5021 , DRV5021-Q1 , DRV5023 , DRV5023-Q1 , DRV5032 , DRV5033 , DRV5033-Q1 , DRV5053 , DRV5053-Q1 , DRV5055 , DRV5055-Q1 , DRV5056 , DRV5056-Q1 , DRV5057 , DRV5057-Q1 , TMAG3001 , TMAG5110 , TMAG5110-Q1 , TMAG5111 , TMAG5111-Q1 , TMAG5115 , TMAG5123 , TMAG5123-Q1 , TMAG5124 , TMAG5124-Q1 , TMAG5131-Q1 , TMAG5170 , TMAG5170-Q1 , TMAG5170D-Q1 , TMAG5173-Q1 , TMAG5231 , TMAG5253 , TMAG5273 , TMAG6180-Q1 , TMAG6181-Q1 , TMCS1107 , TMCS1108

 

  1.   1
  2.   商标
  3.   摘要
  4. 1简介和功能概述
    1. 1.1 磁场仿真工具简介
  5. 2仿真接口
    1. 2.1 入门
    2. 2.2 创建新设计
    3. 2.3 选择传感器
    4. 2.4 传感器输出类型
  6. 3仿真环境
  7. 4仿真输入
    1. 4.1 磁体输入字段
      1. 4.1.1 磁体规格
      2. 4.1.2 磁体几何形状
      3. 4.1.3 磁体运动
      4. 4.1.4 磁体旋转
      5. 4.1.5 铰链磁体运动
      6. 4.1.6 线性磁体运动
      7. 4.1.7 游戏手柄磁体运动
    2. 4.2 传感器输入字段
      1. 4.2.1 线性传感器格式
      2. 4.2.2 锁存器和开关格式
      3. 4.2.3 传感器位置
    3. 4.3 仿真设置
  8. 5仿真结果
  9. 6参数扫描
  10. 7比较设计
  11. 8总结
  12. 9参考资料
  13.   A 附录
    1.     A.1 传感器放置
    2.     A.2 磁体材料
    3.     A.3 旋转提示

仿真结果

在对特定设置进行仿真后,用户界面将显示结果。该页面有几个用于用户交互的点(图 5-1)。

GUID-20231114-SS0I-VSST-JLQG-SC1J1SGHQVNG-low.svg图 5-1 仿真输出
  1. Edit Design:点击 Edit Design 选项卡可返回至仿真输入面板。
  2. 仿真环境:按照节 3中所述导航该功能。
  3. Play:选择该按钮可播放磁体运动的动画。可以点击并拖动进度滑块以将动画设置为特定的帧。观看完整的动画有助于验证与磁体运动相关的输入参数是否正确并符合预期。这在磁体旋转的情况下尤其有用。
  4. Sensor Select:对于使用多个传感器的仿真,选择该选项可切换磁场和输出结果,以显示所选传感器的仿真结果。
  5. Die Select:选择该功能可显示在具有多个芯片的器件中选择的芯片的结果。
  6. Magnet Field Density Versus Distance:该图显示 Magnetic Flux Density(以毫特斯拉为单位)与磁体行程间的关系。该图演示的是传感器方向,而不是全局坐标空间。如果传感器旋转,则根据AppendixA 中所示的对齐方式计算磁场。
    1. 点击图例中的迹线即可从视图中删除图中的各个结果。
    2. 双击图例中的迹线可保留图中除选定视图结果之外的所有结果。
    3. 使用选择工具将鼠标悬停在任何迹线上会显示该点的磁场值。
    4. 使用选择工具滚轮可以放大图。
    5. 选择主页图标可以返回至图的完整视图。
    6. 点击面板右上角的双箭头图标可以创建图的放大弹出窗口。

  7. Device Output - 在器件输出图中重叠仿真器件输出。同一类型的输出在单个图上被重叠。可以使用与输入磁场图相同的控件来操作该图。
  8. 滚动条 - 在图上使用鼠标滚轮可以缩放图,而不是前进到下一个图。某些器件具有多种输出模式。当出现该滚动条时,向下滚动可以看到另一个图。
  9. Input Parameters - 该选项卡展开和折叠以显示用于仿真的参数。这有助于用户保留在仿真输出页面上,而无需导航到 Edit Design(这会从视图中删除输出结果)。