ZHCUBK3 December   2023 DRV5011 , DRV5012 , DRV5013 , DRV5013-Q1 , DRV5015 , DRV5015-Q1 , DRV5021 , DRV5021-Q1 , DRV5023 , DRV5023-Q1 , DRV5032 , DRV5033 , DRV5033-Q1 , DRV5053 , DRV5053-Q1 , DRV5055 , DRV5055-Q1 , DRV5056 , DRV5056-Q1 , DRV5057 , DRV5057-Q1 , TMAG3001 , TMAG5110 , TMAG5110-Q1 , TMAG5111 , TMAG5111-Q1 , TMAG5115 , TMAG5123 , TMAG5123-Q1 , TMAG5124 , TMAG5124-Q1 , TMAG5131-Q1 , TMAG5170 , TMAG5170-Q1 , TMAG5170D-Q1 , TMAG5173-Q1 , TMAG5231 , TMAG5253 , TMAG5273 , TMAG6180-Q1 , TMAG6181-Q1 , TMCS1107 , TMCS1108

 

  1.   1
  2.   商标
  3.   摘要
  4. 1简介和功能概述
    1. 1.1 磁场仿真工具简介
  5. 2仿真接口
    1. 2.1 入门
    2. 2.2 创建新设计
    3. 2.3 选择传感器
    4. 2.4 传感器输出类型
  6. 3仿真环境
  7. 4仿真输入
    1. 4.1 磁体输入字段
      1. 4.1.1 磁体规格
      2. 4.1.2 磁体几何形状
      3. 4.1.3 磁体运动
      4. 4.1.4 磁体旋转
      5. 4.1.5 铰链磁体运动
      6. 4.1.6 线性磁体运动
      7. 4.1.7 游戏手柄磁体运动
    2. 4.2 传感器输入字段
      1. 4.2.1 线性传感器格式
      2. 4.2.2 锁存器和开关格式
      3. 4.2.3 传感器位置
    3. 4.3 仿真设置
  8. 5仿真结果
  9. 6参数扫描
  10. 7比较设计
  11. 8总结
  12. 9参考资料
  13.   A 附录
    1.     A.1 传感器放置
    2.     A.2 磁体材料
    3.     A.3 旋转提示

创建新设计

Create New Design 工具导航到选择窗口,可以在其中选择运动类型(图 2-6)。在该工具中选择的选项定义了其余的仿真流程并限制输入参数。在启动初始配置后,用户必须返回到 TIMSS 主屏幕并再次启动以更改运动功能。

GUID-20231114-SS0I-N1GQ-KJJK-GPLF7J3BBFKV-low.svg图 2-6 运动类型

表 2-2 中显示了五个运动选项。

表 2-2 运动类型说明
功能 运动说明 典型应用
铰链 磁体围绕 X 轴旋转。 盖子闭合、操纵杆位置、门位置
线性 磁体沿直线路径从起始位置 (X1,Y1,Z1) 移动到最终位置 (X2,Y2,Z2)。 线性移动物体、行程长度测量、移动终点位置、液位
游戏手柄 磁体在 XY 平面内的任何方向上以一定的倾斜角围绕原点旋转。 游戏手柄、操纵杆
旋转 磁体绕 Z 轴旋转。 角度测量、液位、旋钮、电机换向
静态位置 计算单点处的磁场。 磁体验证

用户可以根据系统要求在需要旋转的情况下互换使用“Hinge”、“Joystick”或“Rotation”选项。例如,如果需要绕 Y 轴旋转磁体,请设置一个游戏手柄仿真,其中磁体以原点为中心旋转。同样,可以在仿真空间内旋转传感器(单个传感器或多个传感器)和磁体以使用 Z 轴旋转。无论选择何种方向,仿真中生成的结果均在传感器方向上。

用户还可以在 Create New Design 页面中选择起始磁体形状(图 2-7 和表 2-3)。该选择会在仿真环境中创建一个具有指定形状的简单偶极磁体。该选择是在设计过程中更新和编辑磁体的第一步。

GUID-20231114-SS0I-VPMK-S0BK-NH3RKDBDWQB0-low.svg图 2-7 磁体形状
表 2-3 磁体形状说明
磁体形状 默认极化 磁极数量选项
条形磁体 Z 轴 磁极以偶数增加会使默认磁体方向沿磁体的 X 轴长度方向细分。
径向圆柱 Y 轴,圆面与 Z 方向对齐 2
轴向圆柱磁体 Z 轴,圆面与 Z 方向对齐 2
环形 径向,圆面与 Z 方向对齐 磁极以偶数增加是指在跟踪外径时观察到的磁极数量
轴向环形 Z 轴,圆面与 Z 方向对齐 对于大于 2 的数量,极数是 4 的倍数。数量是指在跟踪外径时观察到的极数。
球体 Z 轴 2