ZHCUBK3 December   2023 DRV5011 , DRV5012 , DRV5013 , DRV5013-Q1 , DRV5015 , DRV5015-Q1 , DRV5021 , DRV5021-Q1 , DRV5023 , DRV5023-Q1 , DRV5032 , DRV5033 , DRV5033-Q1 , DRV5053 , DRV5053-Q1 , DRV5055 , DRV5055-Q1 , DRV5056 , DRV5056-Q1 , DRV5057 , DRV5057-Q1 , TMAG3001 , TMAG5110 , TMAG5110-Q1 , TMAG5111 , TMAG5111-Q1 , TMAG5115 , TMAG5123 , TMAG5123-Q1 , TMAG5124 , TMAG5124-Q1 , TMAG5131-Q1 , TMAG5170 , TMAG5170-Q1 , TMAG5170D-Q1 , TMAG5173-Q1 , TMAG5231 , TMAG5253 , TMAG5273 , TMAG6180-Q1 , TMAG6181-Q1 , TMCS1107 , TMCS1108

 

  1.   1
  2.   商标
  3.   摘要
  4. 1简介和功能概述
    1. 1.1 磁场仿真工具简介
  5. 2仿真接口
    1. 2.1 入门
    2. 2.2 创建新设计
    3. 2.3 选择传感器
    4. 2.4 传感器输出类型
  6. 3仿真环境
  7. 4仿真输入
    1. 4.1 磁体输入字段
      1. 4.1.1 磁体规格
      2. 4.1.2 磁体几何形状
      3. 4.1.3 磁体运动
      4. 4.1.4 磁体旋转
      5. 4.1.5 铰链磁体运动
      6. 4.1.6 线性磁体运动
      7. 4.1.7 游戏手柄磁体运动
    2. 4.2 传感器输入字段
      1. 4.2.1 线性传感器格式
      2. 4.2.2 锁存器和开关格式
      3. 4.2.3 传感器位置
    3. 4.3 仿真设置
  8. 5仿真结果
  9. 6参数扫描
  10. 7比较设计
  11. 8总结
  12. 9参考资料
  13.   A 附录
    1.     A.1 传感器放置
    2.     A.2 磁体材料
    3.     A.3 旋转提示

参数扫描

参数扫描使用户能够运行一系列仿真,并累积所有变化的结果数据。在评估系统容差对器件性能的影响时,该功能特别有用。

通过点击屏幕左侧的图标,可以在输入或输出阶段从仿真环境中进行参数扫描(图 6-1)。

在该模式下选择的参数将覆盖主仿真页面中设置的参数。所有未修改的输入参数均保持输入的值。

GUID-20231114-SS0I-4BDV-0FPN-8CLRRCLZMBLJ-low.svg图 6-1 参数扫描

在参数模式下,通过页面顶部的切换图标可以获取两个可选的扫描选项,即 Individual Sweep 和 Combinational Sweep(图 6-2)。

GUID-20231114-SS0I-QZDF-X73J-WCC9HXNNJR3P-low.svg图 6-2 扫描类型选择
  • Individual Sweep:单独模拟每个添加的参数,允许多达 250 个参数化仿真点。只要最终仿真数保持低于该限值,就可以添加任意数量的变量。
  • Combinational Sweep:该模式以嵌套方式组合所有选定的扫描参数。该模式会尝试将每个扫描参数的所有排列包含在输出报告中。在该模式下,最多可以使用 3 个变量,最多提供 125 个仿真点。

可以通过屏幕中心的 + Add New Parameter 按钮添加第一个参数(图 6-3)。创建该条目后,此按钮将移至右上角。

GUID-20231114-SS0I-DRNB-TFCJ-JQ11SCXDSCCT-low.svg图 6-3 添加新参数

如果仿真空间中存在多个传感器,则可以选择扫描应用于哪个或哪些传感器。

仿真输出以图 6-4 中所示的格式显示。

GUID-20231114-SS0I-T8Z2-M8W5-XXC2G8TTFBDS-low.svg图 6-4 参数扫描输出
  1. 输入和输出选择:可以通过选择 Sweep Input 标题来编辑参数。仿真完成后,该工具会自动移动到扫描输出选项卡。
  2. Sensor Select:可以在仿真中存在多个传感器时选择显示哪个传感器。由于参数扫描中存在大量的数据集,因此一次仅显示一个传感器。
  3. 图下载:选择标题图左侧的图标可以下载图中显示的特定数据。图中包含所有选项卡选择的数据。该选择仅下载图中的数据。如需全面收集来自所有图和特定仿真设置的数据,请使用节 3中显示的导出选项。
  4. 磁场输入图:选择 Bx、By、Bz 或 Magnitude 可以在所选传感器可用的各种磁通密度图之间切换。
  5. 图图例:双击图例条目可隐藏所有其他图以隔离特定组合。点击图例条目可隐藏特定的组合。各种迹线根据参数值按照参数定义的顺序进行标注。
  6. 器件输出图:滚动右侧的滚动条可以导航到任何其他图。如果将某个器件添加到仿真中,则与输出相关的图会附加在磁场图下方。